Valikko Haku

Kalustepyörä kierretapilla 35.0 mm (DIA) 16.0 mm (W)

Kierrevartinen laitepyörä mustalla muovirenkaalla ja messinkikotelolla.
Essentra tuotenumero:

10292327

Valmistajan tuotenumero:

499615

270 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
32 - 191 7,044 €
192 + 3,3542 €
Vakiopakkaus: 192

Tilaa useita 32

Kokonaishinta:

225,41 €

32 x 7,044 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pyörän koko materiaali Termoplastinen polymeeri
Kalustepyörän kotelon materiaali Teräs
Väri Musta
Kalustepyörän tyyppi Kalustepyörä kierretapilla
Asennustyyppi Threaded Stem
Kuormituskapasiteetti 10.0 kg
Pyörän leveys 16.0 mm
Pyörän halkaisija 35.0 mm
Tullinimike 3926300090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä