Valikko Haku

Laitepyörä 55.0 mm 55.0 kg Ruuvikiinnitys Hopea;musta

Musta PA-rengas ja metallikotelo. Kaksipyöräinen kiinteälevyinen laitepyörä, jossa on ruuvikiinnitys.
Essentra tuotenumero:

10302651

Valmistajan tuotenumero:

551068

1879 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 99 7,2394 €
100 + 3,4473 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

72,39 €

10 x 7,2394 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pyörän koko materiaali Polyamidi
Kalustepyörän kotelon materiaali Metalli
Väri Hopea;musta
Kalustepyörän tyyppi Kaksipyöräinen kalustepyörä kääntyvällä asennuslevyllä ilman jarrua
Asennustyyppi Screw Mount
Kuormituskapasiteetti 55.0 kg
Pyörän halkaisija 55.0 mm
Tullinimike 3926300090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä