Valikko Haku

Kaksipyöräinen laitepyörä 60.0 mm 55.0 kg Gripneck-varsi Hopea;musta

Pyörä pinnoilla ja gripneck-kiinnityksellä. PA-rengas hopeisella kotelolla.
Essentra tuotenumero:

10302644

Valmistajan tuotenumero:

551067

1603 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 99 8,0893 €
100 + 3,852 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

80,89 €

10 x 8,0893 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pyörän koko materiaali Polyamidi
Kalustepyörän kotelon materiaali Metalli
Väri Hopea;musta
Kalustepyörän tyyppi ttu pyörä pinnoilla
Asennustyyppi Gripneck-varsi
Kuormituskapasiteetti 55.0 kg
Pyörän halkaisija 60.0 mm
Tullinimike 3926300090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä