Valikko Haku

Laitepyörä 40.0 mm 25.0 kg Pultin reikä Musta

Pulttireikäinen laitepyörä muovirenkaalla ja sinkityllä teräskotelolla.
Essentra tuotenumero:

10277645

Valmistajan tuotenumero:

494728

125 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
25 - 124 6,0664 €
125 + 2,8888 €
Vakiopakkaus: 125

Tilaa useita 25

Kokonaishinta:

151,66 €

25 x 6,0664 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pyörän koko materiaali Polypropeeni
Kalustepyörän kotelon materiaali Teräs
Väri Musta
Kalustepyörän tyyppi Pulttireikäinen pyörä
Asennustyyppi Pultin reikä
Kuormituskapasiteetti 25.0 kg
Pyörän leveys 17.5 mm
Pyörän halkaisija 40.0 mm
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä