Valikko Haku

Kaksipyöräinen laitepyörä 50.0 mm 70.0 kg Ruuvikiinnitys Musta

Kaksipyöräinen kääntölevyinen laitepyörä, jossa on ruuvikiinnitys. Tämä rengas on valmistettu mustasta polypropeenista ja kotelo on valmistettu sinkitystä teräksestä.
Essentra tuotenumero:

10277959

Valmistajan tuotenumero:

494759

113 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 39 12,1617 €
40 + 6,4895 €
Vakiopakkaus: 40

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

12,16 €

1 x 12,1617 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pyörän koko materiaali Polypropeeni
Kalustepyörän kotelon materiaali PP
Väri Musta
Kalustepyörän tyyppi Kaksipyöräinen kalustepyörä kääntyvällä asennuslevyllä ilman jarrua
Asennustyyppi Screw Mount
Kuormituskapasiteetti 70.0 kg
Pyörän halkaisija 50.0 mm
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä