Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Threaded Protection Plugs designed for use on BSP and Gas Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The knurled head design allows easy hand installation and removal on pipes and tubes, by simply twisting.
Uritettu kanta tekee niistä helpon asentaa ja irrottaa käsin kiertämällä ne putkeen tai letkuun.Suojatulppa suojaa lialta, pölyltä, roskilta ja kosteudelta ulos reiästä.Käytetään erilaisissa käyttökohteissa, kuten hydrauliikka, pneumaattinen ja yleinen konepajateollisuus. Materiaali: LDPE, Nailon 6, LDPE - PIR Väri: Punainen, Väritön Sarjanumero: SR1002, SR5757, SR1054
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | Kierrekoko | Väri | H | L | Kierrestandardi | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1599 € - 0,4302 € | 9535 Varastossa |
1.315 in
33.4 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
|
Punainen
|
1.268 in
32.2 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,2217 € - 0,5952 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.535 in
39.0 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
|
Punainen
|
1.075 in
27.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 10072011 | 0,0746 € - 0,2027 € | 18560 Varastossa |
0.685 in
17.4 mm
|
7/16 in - 20 UNF/JIC
|
Punainen
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
UNF
|
2
|
|
| 0,1501 € - 0,4037 € | 2540 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
1 in - 14 UNF/JIC
|
Punainen
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1024 € - 0,2006 € | 4000 Varastossa |
0.685 in
17.4 mm
|
7/16 in - 24 UNF/JIC
|
Punainen
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1571 € - 0,6041 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.287 in
32.7 mm
|
M26 x 1;5
|
Punainen
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrinen
|
2
|
||
| 10082980 | 0,1239 € - 0,3212 € | 4750 Varastossa |
0.657 in
16.7 mm
|
M12 x 1;5
|
Punainen
|
0.642 in
16.3 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Metrinen
|
2
|
|
| 0,1345 € - 0,3654 € | 7000 Varastossa |
1.134 in
28.8 mm
|
7/8 in - 14 UNF/JIC
|
Punainen
|
1.264 in
32.1 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1153 € - 0,3123 € | 5100 Varastossa |
1.063 in
27.0 mm
|
3/4 in - 16 UNF/JIC
|
Punainen
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,0914 € - 0,2484 € | 33033 Varastossa |
0.89 in
22.6 mm
|
9/16 in - 18 UNF/JIC
|
Punainen
|
1.028 in
26.1 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,0641 € - 0,1718 € | 8000 Varastossa |
0.583 in
14.8 mm
|
5/16 in - 24 UNF/JIC
|
Punainen
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,3873 € - 1,0373 € | 11680 Varastossa |
1.992 in
50.6 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF/JIC
|
Punainen
|
1.189 in
30.2 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,0844 € - 0,226 € | 25149 Varastossa |
0.728 in
18.5 mm
|
1/2 in - 20 UNF/JIC
|
Punainen
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1108 € - 0,1718 € | 18000 Varastossa |
0.571 in
14.5 mm
|
5/16 in - 18 UNF/JIC
|
Punainen
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,0877 € - 0,1824 € | 4400 Varastossa |
0.539 in
13.7 mm
|
3/8 in - 24 UNF/JIC
|
Punainen
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1015 € - 0,2723 € | 3500 Varastossa |
0.827 in
21.0 mm
|
5/8 in - 18 UNF/JIC
|
Punainen
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,7283 € - 2,054 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.898 in
73.6 mm
|
2 1/2 in - 12 UNF/JIC
|
Punainen
|
1.402 in
35.6 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1258 € - 0,3359 € | 17250 Varastossa |
1.051 in
26.7 mm
|
13/16 in - 16 UNF/JIC
|
Punainen
|
1.244 in
31.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,4729 € - 1,2671 € | 80 Varastossa |
2.299 in
58.4 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF/JIC
|
Punainen
|
1.543 in
39.2 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1599 € - 0,4302 € | 2191 Varastossa |
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 14 UNF/JIC
|
Punainen
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
UNF
|
2