Valikko Haku

Gängade skyddskåpor

Varastossa

Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.

Uritettu kanta tekee niistä helpon asentaa ja irrottaa käsin kiertämällä ne putkeen tai letkuun.Suojatulppa pitää likaa, pölyä, roskia ja kosteutta poissa reiästä.Käytetään useissa käyttökohteissa, mukaan lukien hydrauliikka- ja painejärjestelmät, autoteollisuus ja teolliset kohteet. Materiaali: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Väri: Punainen, Väritön, Keltainen Sarjanumero: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
147 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Kierrekoko Väri h Materiaali H Kierrestandardi Osta
0,0797 € - 0,0886 € 198100 Varastossa
18.7 mm
3/8-19 in
Punainen
7.4 mm
LDPE - PIR
11.3 mm
BSP
0,1236 € - 0,1372 € 194500 Varastossa
29.4 mm
3/4-14 in
Punainen
11.2 mm
LDPE - PIR
17.7 mm
BSP
0,4294 € - 0,4785 € 13481 Varastossa
61.9 mm
#2-11 in
Punainen
15.0 mm
LDPE - PIR
21.0 mm
BSP
0,5781 € - 0,6427 € 974 Varastossa
71.5 mm
2-1/4 in
Punainen
23.0 mm
LDPE - PIR
25.0 mm
BSP
0,1922 € - 0,2133 € 88400 Varastossa
36.0 mm
#1-11 in
Punainen
14.5 mm
LDPE - PIR
19.0 mm
BSP
0,0726 € - 0,0808 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.8 mm
1/4-19 in
Punainen
8.0 mm
LDPE - PIR
11.0 mm
BSP
0,8237 € - 0,9163 € Kysy toimitusaikaa täältä
77.9 mm
2-1/2-11 in
Punainen
19.0 mm
LDPE - PIR
27.6 mm
BSP
0,0992 € - 0,1101 € Kysy toimitusaikaa täältä
23.2 mm
1/2-14 in
Punainen
7.0 mm
LDPE - PIR
13.5 mm
BSP
0,1112 € - 0,1237 € 10698 Varastossa
25.4 mm
5/8-14 in
Punainen
10.0 mm
LDPE - PIR
15.7 mm
BSP
0,0659 € - 0,0733 € 11000 Varastossa
11.8 mm
1/8-28 in
Punainen
6.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
BSP
0,1641 € - 0,1824 € 14928 Varastossa
32.4 mm
7/8-14 in
Punainen
12.5 mm
LDPE - PIR
19.5 mm
BSP
0,0351 € - 0,0739 € 1980 Varastossa
15.5 mm
M12 x 1.5
Väritön
7.0 mm
LDPE - PIR
8.0 mm
Metrinen
0,2792 € - 0,3115 € 1354 Varastossa
50.3 mm
1-1/2-11 in
Punainen
14.0 mm
LDPE - PIR
20.5 mm
BSP
0,1156 € - 0,1285 € 15438 Varastossa
18.0 mm
M16 x 1.5
Punainen
9.0 mm
LDPE - PIR
21.0 mm
Metrinen
0,2455 € - 0,2722 € 74793 Varastossa
44.4 mm
1-1/4-11 in
Punainen
13.0 mm
LDPE - PIR
19.8 mm
BSP
0,2891 € - 0,4453 € 3900 Varastossa
17.5 mm
1/4 in
Keltainen
18.5 mm
HDPE
21.0 mm
BSP/GAS
0,26 € - 0,8215 € 1450 Varastossa
29.5 mm
5/8 in
Keltainen
23.0 mm
HDPE
25.0 mm
BSP/GAS
0,1638 € - 0,3912 € 4150 Varastossa
27.0 mm
1/2 in
Keltainen
23.0 mm
HDPE
25.0 mm
BSP/GAS
0,3928 € - 0,732 € 962 Varastossa
46.2 mm
M40 x 2;0
Keltainen
15.5 mm
HDPE
16.7 mm
Metrinen
0,0825 € - 0,4789 € 4400 Varastossa
23.0 mm
3/8-19 in
Keltainen
11.5 mm
HDPE
12.5 mm
BSP/GAS
  • / 8
Kierteinen korkki BSP-Kierteet, Gas-kierteet LDPE - PIR Punainen

10068663

Hinta-alue
0,0886 € - 0,0797 €

Varastotasot
198100 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.7 mm
  • H
    11.3 mm
  • h
    7.4 mm
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrekoko
    3/8-19 in
Kierteinen korkki BSP-Kierteet, Gas-kierteet LDPE - PIR Punainen

10069615

Hinta-alue
0,1372 € - 0,1236 €

Varastotasot
194500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    29.4 mm
  • H
    17.7 mm
  • h
    11.2 mm
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrekoko
    3/4-14 in
Kierteinen korkki BSP-Kierteet, Gas-kierteet LDPE - PIR Punainen

10072936

Hinta-alue
0,4785 € - 0,4294 €

Varastotasot
13481 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    61.9 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrekoko
    #2-11 in
Kierteinen korkki BSP-Kierteet, Gas-kierteet 2-1/4 LDPE - PIR Punainen

10125908

Hinta-alue
0,6427 € - 0,5781 €

Varastotasot
974 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    71.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrekoko
    2-1/4 in
Kierteinen korkki BSP-Kierteet, Gas-kierteet LDPE - PIR Punainen

10069561

Hinta-alue
0,2133 € - 0,1922 €

Varastotasot
88400 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    36.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrekoko
    #1-11 in
Kierteinen korkki BSP-Kierteet, Gas-kierteet LDPE - PIR Punainen

10071441

Hinta-alue
0,0808 € - 0,0726 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    14.8 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrekoko
    1/4-19 in
Kierteinen korkki BSP-Kierteet, Gas-kierteet LDPE - PIR Punainen

10087404

Hinta-alue
0,9163 € - 0,8237 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    77.9 mm
  • H
    27.6 mm
  • h
    19.0 mm
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrekoko
    2-1/2-11 in
Kierteinen korkki BSP-Kierteet, Gas-kierteet LDPE - PIR Punainen

10069165

Hinta-alue
0,1101 € - 0,0992 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    23.2 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrekoko
    1/2-14 in
Kierteinen korkki BSP-Kierteet, Gas-kierteet LDPE - PIR Punainen

10079867

Hinta-alue
0,1237 € - 0,1112 €

Varastotasot
10698 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.4 mm
  • H
    15.7 mm
  • h
    10.0 mm
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrekoko
    5/8-14 in
Kierteinen korkki BSP-Kierteet, Gas-kierteet LDPE - PIR Punainen

10070673

Hinta-alue
0,0733 € - 0,0659 €

Varastotasot
11000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    6.5 mm
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrekoko
    1/8-28 in
Kierteinen korkki BSP-Kierteet, Gas-kierteet LDPE - PIR Punainen

10072943

Hinta-alue
0,1824 € - 0,1641 €

Varastotasot
14928 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    32.4 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrekoko
    7/8-14 in
Kierteinen korkki Metric-Kierteet M12 LDPE - PIR Väritön

10139585

Hinta-alue
0,0739 € - 0,0351 €

Varastotasot
1980 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    15.5 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrekoko
    M12 x 1.5
Kierteinen korkki BSP-Kierteet, Gas-kierteet LDPE - PIR Punainen

10070956

Hinta-alue
0,3115 € - 0,2792 €

Varastotasot
1354 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    50.3 mm
  • H
    20.5 mm
  • h
    14.0 mm
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrekoko
    1-1/2-11 in
Kierteinen korkki Metric-Kierteet LDPE - PIR Punainen

10085943

Hinta-alue
0,1285 € - 0,1156 €

Varastotasot
15438 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrekoko
    M16 x 1.5
Kierteinen korkki BSP-Kierteet, Gas-kierteet LDPE - PIR Punainen

10069011

Hinta-alue
0,2722 € - 0,2455 €

Varastotasot
74793 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    44.4 mm
  • H
    19.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrekoko
    1-1/4-11 in
Kierteinen korkki BSP-Kierteet, Gas-kierteet 1/4 HDPE Keltainen

10107478

Hinta-alue
0,4453 € - 0,2891 €

Varastotasot
3900 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    17.5 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Kierrestandardi
    BSP/GAS
  • Kierrekoko
    1/4 in
Kierteinen korkki BSP-Kierteet, Gas-kierteet 5/8 HDPE Keltainen

10107515

Hinta-alue
0,8215 € - 0,26 €

Varastotasot
1450 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    29.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Kierrestandardi
    BSP/GAS
  • Kierrekoko
    5/8 in
Kierteinen korkki BSP-Kierteet, Gas-kierteet 1/2 HDPE Keltainen

10107492

Hinta-alue
0,3912 € - 0,1638 €

Varastotasot
4150 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    27.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Kierrestandardi
    BSP/GAS
  • Kierrekoko
    1/2 in
Kierteinen korkki Metric-Kierteet M40 HDPE Keltainen

10107294

Hinta-alue
0,732 € - 0,3928 €

Varastotasot
962 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    46.2 mm
  • H
    16.7 mm
  • h
    15.5 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrekoko
    M40 x 2;0
Kierteinen korkki BSP-Kierteet, Gas-kierteet 3/8 HDPE Keltainen

10107355

Hinta-alue
0,4789 € - 0,0825 €

Varastotasot
4400 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    23.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • h
    11.5 mm
  • Kierrestandardi
    BSP/GAS
  • Kierrekoko
    3/8-19 in