Valikko Haku

Kierteinen korkki UNF-Kierteet, JIC-Kierteet LDPE - PIR Punainen

This threaded protection cap protects a thread typically found on a flared/flareless fitting or other threaded component from dirt, dents and moisture. The threaded cap design has rolled threads which allows you to push it on for easy application and holds securely in place.
Essentra tuotenumero:

10125762

Valmistajan tuotenumero:

12835

10000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
400 - 3999 0,1713 €
4000 + 0,0815 €
Vakiopakkaus: 4000

Tilaa useita 400

Kokonaishinta:

68,52 €

400 x 0,1713 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 24.5 mm
H 24.5 mm
h 17.5 mm
Kierrestandardi UNF/JIC
Kierrekoko 11/16 in
Väri Punainen
Koko materiaali Nailon 6/6
Tullinimike 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä