Valikko Haku

Kierteinen korkki Metric-Kierteet LDPE - PIR Punainen

This threaded protection cap protects a M25 x 1.5 Metric thread typically found on a hydraulic fitting or other threaded component from dirt, dents and moisture. The threaded cap design has rolled threads which allows you to push it on for easy application and holds securely in place.
Essentra tuotenumero:

10083567

Valmistajan tuotenumero:

12110

2030 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 2499 0,2081 €
2500 - 4999 0,1971 €
5000 + 0,1861 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

52,03 €

250 x 0,2081 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 27.2 mm
H 14.0 mm
h 11.5 mm
Kierrestandardi Metrinen
Kierrekoko M25 x 1.5
Väri Punainen
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä