Valikko Haku

Kierteinen korkki Metric-Kierteet M42 LDPE Punainen

This threaded protection cap protects a M42 x 2.0 Metric thread typically found on a hydraulic fitting or other threaded component from dirt, dents and moisture. The threaded cap design has rolled threads which allows you to push it on for easy application and holds securely in place.
Essentra tuotenumero:

10083604

Valmistajan tuotenumero:

12124

1262 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,3545 €
1000 - 1999 0,3368 €
2000 + 0,3176 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

35,45 €

100 x 0,3545 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 44.5 mm
H 16.0 mm
h 13.5 mm
Kierrestandardi Metric-Kierteet
Kierrekoko M42
Väri Punainen
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä