Neliönmuotoiset sisäkkeet ja liu´ut tarjoavat viimeistellyn ulkomuodon ja suojaavat neliönmuotoisten putkien, pylväiden tai pilarien päätä. Saatavilla on kaksi mallia: joko rihlattu maksimaalista otetta varten, jolloin niitä voidaan käyttää monissa eri putkimitoissa, tai sileävartinen, jolloin ne mahtuvat tiettyyn putkikokoon ja tarjoavat etumatkaa helppoon asennukseen.
Suunniteltu tarjoamaan tiukasti istuva liitäntä useisiin erilaisiin putkimaisiin tuotteisiin. Jotkin valikoiman osat auttavat ennaltaehkäisemään lattioiden tai muiden pintojen vaurioitumista sekä suojaamaan putkea ulkoisilta elementeiltä.
Niitä on saatavilla lukuisina eri vaihtoehtoina ja kokoina; vakiomalliset neliönmuotoiset rihlatut sisäkkeet, kevyet neliönmuotoiset sisäkkeet ja metalliset neliönmuotoiset sisäkkeet. Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon parantamiseen sekä huipputason istuvuuden käyttökohteeseesi.
Materiaali: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Väri: Hopea, Musta, Valkoinen, Keskiharmaa, Sininen, Punainen, Keltainen, Ruskea, Vihreä, Tummanharmaa, Harmaa Sarjanumero: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | AxA | h | Väri | Materiaali | Valmis | t | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9116 € - 2,2234 € | 492 Varastossa |
2.953 in
75.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Tummanharmaa
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,1347 € - 0,2452 € | 5900 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Keskiharmaa
|
PE
|
Käsitelty
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 0,1184 € - 0,2343 € | 15000 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Musta
|
PE
|
Käsitelty
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,3978 € - 0,8719 € | 888 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Keskiharmaa
|
PE
|
Käsitelty
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,9469 € - 2,3979 € | 550 Varastossa |
2.165 in
55.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Valkoinen
|
PE
|
Käsitelty
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,3978 € - 0,8719 € | 458 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Valkoinen
|
PE
|
Käsitelty
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,5529 € - 1,2222 € | 6327 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Keskiharmaa
|
PE
|
Käsitelty
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1164 € - 0,1304 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Vihreä
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,5894 € - 1,3036 € | 1444 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Musta
|
PE
|
Käsitelty
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1153 € - 0,1599 € | 6931 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Musta
|
PE
|
Käsitelty
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1812 € - 0,3283 € | 3393 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Valkoinen
|
PE
|
Käsitelty
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,8529 € - 1,0049 € | 1500 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
Kromi
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 1,1493 € - 2,6847 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.984 in
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
Kromi
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 0,7886 € - 1,945 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
Kromi
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 1,0651 € - 2,4843 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
Kromi
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 1,3219 € - 3,4774 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
Kromi
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 3,1434 € - 6,9548 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
Kromi
|
0.118 in
3.0 mm
|
2
|
||
| 2,6543 € - 4,544 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.378 in
35.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
Kromi
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 3,1153 € - 6,837 € | 100 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
Kromi
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
| 0,8529 € - 1,0049 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
Kromi
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa