Valikko Haku

Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 3.5 mm 1.0 mm Mid Grey PE

Tämä neliönmuotoinen sisäke on suunniteltu tarjoamaan tiivis liitäntä neliönmuotoiseen putkeen tai putken päähän estäen samalla lattioiden ja muiden pintojen naarmut tai vahingot. Se suojaa lisäksi putkea saastuttavilta aineilta kiinnityksen aikana ja tarjoaa parhaan mahdollisen otteen. Se on harmaa ja valmistettu PE:stä.
Essentra tuotenumero:

10180938

Valmistajan tuotenumero:

056022062003

5900 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,2452 €
500 - 999 0,173 €
1000 + 0,1347 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

24,52 €

100 x 0,2452 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
AxA 22.0 mm
h 11.5 mm
h1 5.0 mm
T1 3.5 mm
T2 1.0 mm
Koko materiaali Polyetyleeni
Väri Keskiharmaa
Valmis Käsitelty
Tyyppi 1
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä