Valikko Haku

Rihlattu kärki 50.0 mm 2.0 mm Hopea ABS

Tämä neliönmuotoinen sisäke on suunniteltu tarjoamaan tiivis liitäntä neliönmuotoiseen putkeen tai putken päähän estäen samalla lattioiden ja muiden pintojen naarmut tai vahingot. Se suojaa lisäksi putkea saastuttavilta aineilta kiinnityksen aikana ja tarjoaa parhaan mahdollisen otteen. Se on hopeanvärinen ja valmistettu ABS:stä.
Essentra tuotenumero:

10289389

Valmistajan tuotenumero:

499162

100 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 99 6,837 €
100 - 499 3,2557 €
500 + 3,1153 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

68,37 €

10 x 6,837 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
AxA 50.0 mm
h 10.0 mm
T1 2.0 mm
Koko materiaali Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
Väri Hopea
Valmis Kromi
Tyyppi 2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä