Valikko Haku

Rihlattu kärki 15.0 mm 1.0 mm Musta ABS

Suojan ja liu'un valmistusmateriaali on ABS-kromi, ja siivekkeet sopivat erimittaisiin putkiin, kromattu kuori parantaa esteettisyyttä.
Essentra tuotenumero:

10435496

Valmistajan tuotenumero:

499168

1500 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
200 - 999 0,9804 €
1000 - 1999 0,9296 €
2000 - 2999 0,8802 €
3000 + 0,8321 €
Vakiopakkaus: 200

Tilaa useita 200

Kokonaishinta:

196,08 €

200 x 0,9804 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
AxA 15.0 mm
h 8.0 mm
T1 1.0 mm
Koko materiaali Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
Väri Musta
Valmis Kromi
Tyyppi 2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä