Valikko Haku

Fyrkantiga rörpluggar

Varastossa

Neliönmuotoiset sisäkkeet ja liu´ut tarjoavat viimeistellyn ulkomuodon ja suojaavat neliönmuotoisten putkien, pylväiden tai pilarien päätä. Saatavilla on kaksi mallia: joko rihlattu maksimaalista otetta varten, jolloin niitä voidaan käyttää monissa eri putkimitoissa, tai sileävartinen, jolloin ne mahtuvat tiettyyn putkikokoon ja tarjoavat etumatkaa helppoon asennukseen.

Suunniteltu tarjoamaan tiukasti istuva liitäntä useisiin erilaisiin putkimaisiin tuotteisiin. Jotkin valikoiman osat auttavat ennaltaehkäisemään lattioiden tai muiden pintojen vaurioitumista sekä suojaamaan putkea ulkoisilta elementeiltä.

Niitä on saatavilla lukuisina eri vaihtoehtoina ja kokoina; vakiomalliset neliönmuotoiset rihlatut sisäkkeet, kevyet neliönmuotoiset sisäkkeet ja metalliset neliönmuotoiset sisäkkeet. Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon parantamiseen sekä huipputason istuvuuden käyttökohteeseesi.

  • Viimeistelytuote, jota käytetään neliömallisiin putkimaisiin tuotteisiin.
  • Soveltuvat ihanteellisesti käytettäväksi kalusteissa ja teollisuuden laitteistoissa.
  • Auttaa estämään lattioiden vaurioitumisen ja suojaa putkea ulkoisilta tekijöiltä.
Materiaali: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Väri: Hopea, Musta, Valkoinen, Keskiharmaa, Sininen, Punainen, Keltainen, Ruskea, Vihreä, Tummanharmaa, Harmaa Sarjanumero: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
311 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus AxA h Väri Materiaali Valmis t Tyyppi Osta
0,7755 € - 1,8885 € 80 Varastossa
76.2 mm
22.0 mm
Valkoinen
LDPE - PIR
Käsitelty
4.0 mm
1
0,2241 € - 0,5197 € 3670 Varastossa
38.0 mm
14.5 mm
Keskiharmaa
LDPE - PIR
Käsitelty
3.0 mm
1,03 € - 2,4018 € 198 Varastossa
25.0 mm
8.0 mm
Hopea
ABS
Kromi
1.0 mm
2
3,1153 € - 6,837 € 100 Varastossa
50.0 mm
10.0 mm
Hopea
ABS
Kromi
1.2 mm
2
0,4995 € - 1,1044 € 5688 Varastossa
40.0 mm
14.5 mm
Valkoinen
PE
Käsitelty
3.0 mm
1
0,5722 € - 1,2657 € 953 Varastossa
45.0 mm
14.5 mm
Valkoinen
PE
Käsitelty
3.0 mm
1
0,9753 € - 2,4698 € 118 Varastossa
55.0 mm
14.5 mm
Musta
PE
Käsitelty
4.0 mm
1
1,1493 € - 2,6847 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
8.0 mm
Musta
ABS
Kromi
1.2 mm
2
8,6107 € - 10,668 € 68 Varastossa
140.0 mm
35.0 mm
Keskiharmaa
PE
Käsitelty
7.0 mm
1
8,2292 € - 10,2456 € 119 Varastossa
100.0 mm
24.0 mm
Keskiharmaa
PE
Käsitelty
4.0 mm
1
0,7886 € - 1,945 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
7.0 mm
Musta
ABS
Kromi
1.0 mm
2
6,5806 € - 8,1883 € 2 Varastossa
110.0 mm
24.5 mm
Musta
PE
Käsitelty
5.0 mm
1
0,8529 € - 1,0049 € 1500 Varastossa
15.0 mm
8.0 mm
Musta
ABS
Kromi
1.0 mm
2
3,6241 € - 5,5996 € 511 Varastossa
80.0 mm
24.0 mm
Keskiharmaa
PE
Käsitelty
5.0 mm
1
0,282 € - 0,6921 € 599 Varastossa
32.0 mm
11.5 mm
Musta
PE
Käsitelty
3.5 mm
1
0,9455 € - 1,6758 € 168 Varastossa
50.0 mm
20.0 mm
Keskiharmaa
PE
Käsitelty
4.0 mm
1
0,5894 € - 1,3036 € 350 Varastossa
45.0 mm
14.5 mm
Keskiharmaa
PE
Käsitelty
3.0 mm
1
2,357 € - 5,7223 € 221 Varastossa
70.0 mm
18.5 mm
Keskiharmaa
PE
Käsitelty
4.0 mm
1
0,688 € - 1,3488 € 10690 Varastossa
50.0 mm
20.0 mm
Musta
PE
Käsitelty
4.0 mm
1
0,3978 € - 0,8719 € 763 Varastossa
35.0 mm
14.5 mm
Musta
PE
Käsitelty
3.0 mm
1
  • / 16
Square Tube Insert 76.2 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm White PE

10080184

Hinta-alue
1,8885 € - 0,7755 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    76.2 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 38.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10080573

Hinta-alue
0,5197 € - 0,2241 €

Varastotasot
3670 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    38.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rihlattu kärki 25.0 mm 1.0 mm Hopea ABS

10289327

Hinta-alue
2,4018 € - 1,03 €

Varastotasot
198 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.0 mm
  • Koko materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
  • Väri
    Hopea
Rihlattu kärki 50.0 mm 1.2 mm Hopea ABS

10289365

Hinta-alue
6,837 € - 3,1153 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Koko materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
  • Väri
    Hopea
Square Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.5 mm White PE

10326930

Hinta-alue
1,1044 € - 0,4995 €

Varastotasot
5688 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10326961

Hinta-alue
1,2657 € - 0,5722 €

Varastotasot
953 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 55.0 mm 14.5 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10326992

Hinta-alue
2,4698 € - 0,9753 €

Varastotasot
118 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    55.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rihlattu kärki 25.0 mm 1.2 mm Musta ABS

10289464

Hinta-alue
2,6847 € - 1,1493 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Koko materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
  • Väri
    Musta
Square Tube Insert 140.0 mm 35.0 mm 7.0 mm 4.0 mm Mid Grey PE

10181256

Hinta-alue
10,668 € - 8,6107 €

Varastotasot
68 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    140.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    7.0 mm
  • T2
    4.0 mm
Square Tube Insert 100.0 mm 24.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Mid Grey PE

10181171

Hinta-alue
10,2456 € - 8,2292 €

Varastotasot
119 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rihlattu kärki 12.0 mm 1.0 mm Musta ABS

10289402

Hinta-alue
1,945 € - 0,7886 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • T1
    1.0 mm
  • Koko materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
  • Väri
    Musta
Square Tube Insert 110.0 mm 24.5 mm 5.0 mm 3.0 mm Black PE

10181218

Hinta-alue
8,1883 € - 6,5806 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    110.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Rihlattu kärki 15.0 mm 1.0 mm Musta ABS

10435496

Hinta-alue
1,0049 € - 0,8529 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.0 mm
  • Koko materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
  • Väri
    Musta
Square Tube Insert 80.0 mm 24.0 mm 5.0 mm 3.0 mm Mid Grey PE

10181133

Hinta-alue
5,5996 € - 3,6241 €

Varastotasot
511 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    8.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 32.0 mm 11.5 mm 3.5 mm 1.0 mm Black PE

10181027

Hinta-alue
0,6921 € - 0,282 €

Varastotasot
599 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 20.0 mm 4.0 mm 1.5 mm Mid Grey PE

10181072

Hinta-alue
1,6758 € - 0,9455 €

Varastotasot
168 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10326978

Hinta-alue
1,3036 € - 0,5894 €

Varastotasot
350 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 70.0 mm 18.5 mm 4.0 mm 2.0 mm Mid Grey PE

10181102

Hinta-alue
5,7223 € - 2,357 €

Varastotasot
221 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 20.0 mm 4.0 mm 1.5 mm Black PE

10181089

Hinta-alue
1,3488 € - 0,688 €

Varastotasot
10690 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 35.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10181058

Hinta-alue
0,8719 € - 0,3978 €

Varastotasot
763 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm