Valikko Haku

Fyrkantiga rörpluggar

Varastossa

Neliönmuotoiset sisäkkeet ja liu´ut tarjoavat viimeistellyn ulkomuodon ja suojaavat neliönmuotoisten putkien, pylväiden tai pilarien päätä. Saatavilla on kaksi mallia: joko rihlattu maksimaalista otetta varten, jolloin niitä voidaan käyttää monissa eri putkimitoissa, tai sileävartinen, jolloin ne mahtuvat tiettyyn putkikokoon ja tarjoavat etumatkaa helppoon asennukseen.

Suunniteltu tarjoamaan tiukasti istuva liitäntä useisiin erilaisiin putkimaisiin tuotteisiin. Jotkin valikoiman osat auttavat ennaltaehkäisemään lattioiden tai muiden pintojen vaurioitumista sekä suojaamaan putkea ulkoisilta elementeiltä.

Niitä on saatavilla lukuisina eri vaihtoehtoina ja kokoina; vakiomalliset neliönmuotoiset rihlatut sisäkkeet, kevyet neliönmuotoiset sisäkkeet ja metalliset neliönmuotoiset sisäkkeet. Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon parantamiseen sekä huipputason istuvuuden käyttökohteeseesi.

  • Viimeistelytuote, jota käytetään neliömallisiin putkimaisiin tuotteisiin.
  • Soveltuvat ihanteellisesti käytettäväksi kalusteissa ja teollisuuden laitteistoissa.
  • Auttaa estämään lattioiden vaurioitumisen ja suojaa putkea ulkoisilta tekijöiltä.
Materiaali: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Väri: Hopea, Musta, Valkoinen, Keskiharmaa, Sininen, Punainen, Keltainen, Ruskea, Vihreä, Tummanharmaa, Harmaa Sarjanumero: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
311 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus AxA h Väri Materiaali Valmis t Tyyppi Osta
0,0644 € - 0,136 € 4500 Varastossa
20.0 mm
11.5 mm
Keskiharmaa
LDPE - PIR
Käsitelty
2.5 mm
0,1512 € - 0,167 € 14840 Varastossa
25.4 mm
11.5 mm
Ruskea
LDPE - PIR
Käsitelty
2.5 mm
1
0,4114 € - 0,5636 € 3862 Varastossa
45.0 mm
14.5 mm
Keskiharmaa
LDPE - PIR
Kiillotettu
3.0 mm
0,7036 € - 0,985 € 1540 Varastossa
75.0 mm
22.0 mm
Valkoinen
LDPE - PIR
Käsitelty
4.0 mm
0,1153 € - 0,1599 € 3952 Varastossa
16.0 mm
11.5 mm
Keskiharmaa
PE
Käsitelty
2.0 mm
1
0,0826 € - 0,1741 € 7206 Varastossa
25.4 mm
11.5 mm
Keskiharmaa
LDPE - PIR
Kiillotettu
2.5 mm
0,0482 € - 0,1016 € 677 Varastossa
12.7 mm
11.5 mm
Keskiharmaa
LDPE - PIR
Kiillotettu
0,1153 € - 0,1599 € 4473 Varastossa
16.0 mm
11.5 mm
Valkoinen
PE
Käsitelty
2.0 mm
1
0,0687 € - 0,1449 € 2695 Varastossa
25.4 mm
11.5 mm
Valkoinen
LDPE - PIR
Kiillotettu
2.5 mm
1
0,1194 € - 0,1304 € 4920 Varastossa
20.0 mm
11.5 mm
Keltainen
LDPE - PIR
Käsitelty
2.5 mm
1
0,9469 € - 2,3979 € 550 Varastossa
55.0 mm
14.5 mm
Valkoinen
PE
Käsitelty
4.0 mm
1
0,3978 € - 0,8719 € 888 Varastossa
35.0 mm
14.5 mm
Keskiharmaa
PE
Käsitelty
3.0 mm
1
0,1194 € - 0,1304 € 675 Varastossa
20.0 mm
11.5 mm
Ruskea
LDPE - PIR
Käsitelty
2.5 mm
1
1,1984 € - 4,673 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.0 mm
24.0 mm
Keskiharmaa
PE
Käsitelty
3.5 mm
1
0,1358 € - 0,167 € 3332 Varastossa
25.0 mm
11.5 mm
Keltainen
LDPE - PIR
Käsitelty
2.5 mm
1
0,1153 € - 0,1599 € 6931 Varastossa
16.0 mm
11.5 mm
Musta
PE
Käsitelty
2.0 mm
1
3,6241 € - 5,5996 € 129 Varastossa
80.0 mm
24.0 mm
Valkoinen
PE
Käsitelty
5.0 mm
1
0,4209 € - 0,9275 € 5 Varastossa
40.0 mm
14.5 mm
Musta
PE
Käsitelty
3.0 mm
1
0,1164 € - 0,1304 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.0 mm
11.5 mm
Punainen
LDPE - PIR
Käsitelty
2.5 mm
1
0,2152 € - 0,3937 € 4826 Varastossa
25.0 mm
12.0 mm
Keskiharmaa
PE
Käsitelty
2.0 mm
1
  • / 16
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10077795

Hinta-alue
0,136 € - 0,0644 €

Varastotasot
4500 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Brown PE

10081334

Hinta-alue
0,167 € - 0,1512 €

Varastotasot
14840 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077757

Hinta-alue
0,5636 € - 0,4114 €

Varastotasot
3862 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 75.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm White PE

10080177

Hinta-alue
0,985 € - 0,7036 €

Varastotasot
1540 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    75.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.5 mm Mid Grey PE

10326916

Hinta-alue
0,1599 € - 0,1153 €

Varastotasot
3952 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077740

Hinta-alue
0,1741 € - 0,0826 €

Varastotasot
7206 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 12.7 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10077719

Hinta-alue
0,1016 € - 0,0482 €

Varastotasot
677 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.5 mm White PE

10326909

Hinta-alue
0,1599 € - 0,1153 €

Varastotasot
4473 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Pyöreä putken päätytulppa

10077535

Hinta-alue
0,1449 € - 0,0687 €

Varastotasot
2695 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Yellow PE

10081402

Hinta-alue
0,1304 € - 0,1194 €

Varastotasot
4920 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 55.0 mm 14.5 mm 4.0 mm 2.0 mm White PE

10181096

Hinta-alue
2,3979 € - 0,9469 €

Varastotasot
550 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    55.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 35.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10181041

Hinta-alue
0,8719 € - 0,3978 €

Varastotasot
888 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Brown PE

10081440

Hinta-alue
0,1304 € - 0,1194 €

Varastotasot
675 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.0 mm 3.5 mm 1.5 mm Mid Grey PE

10327012

Hinta-alue
4,673 € - 1,1984 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Yellow PE

10081457

Hinta-alue
0,167 € - 0,1358 €

Varastotasot
3332 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.5 mm Black PE

10326923

Hinta-alue
0,1599 € - 0,1153 €

Varastotasot
6931 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 80.0 mm 24.0 mm 5.0 mm 3.0 mm White PE

10181126

Hinta-alue
5,5996 € - 3,6241 €

Varastotasot
129 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    8.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.5 mm Black PE

10326954

Hinta-alue
0,9275 € - 0,4209 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Red PE

10081280

Hinta-alue
0,1304 € - 0,1164 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Mid Grey PE

10180969

Hinta-alue
0,3937 € - 0,2152 €

Varastotasot
4826 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm