Neliönmuotoiset sisäkkeet ja liu´ut tarjoavat viimeistellyn ulkomuodon ja suojaavat neliönmuotoisten putkien, pylväiden tai pilarien päätä. Saatavilla on kaksi mallia: joko rihlattu maksimaalista otetta varten, jolloin niitä voidaan käyttää monissa eri putkimitoissa, tai sileävartinen, jolloin ne mahtuvat tiettyyn putkikokoon ja tarjoavat etumatkaa helppoon asennukseen.
Suunniteltu tarjoamaan tiukasti istuva liitäntä useisiin erilaisiin putkimaisiin tuotteisiin. Jotkin valikoiman osat auttavat ennaltaehkäisemään lattioiden tai muiden pintojen vaurioitumista sekä suojaamaan putkea ulkoisilta elementeiltä.
Niitä on saatavilla lukuisina eri vaihtoehtoina ja kokoina; vakiomalliset neliönmuotoiset rihlatut sisäkkeet, kevyet neliönmuotoiset sisäkkeet ja metalliset neliönmuotoiset sisäkkeet. Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon parantamiseen sekä huipputason istuvuuden käyttökohteeseesi.
Materiaali: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Väri: Hopea, Musta, Valkoinen, Keskiharmaa, Sininen, Punainen, Keltainen, Ruskea, Vihreä, Tummanharmaa, Harmaa Sarjanumero: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | AxA | h | Väri | Materiaali | Valmis | t | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1984 € - 4,673 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.362 in
60.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Keskiharmaa
|
PE
|
Käsitelty
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 0,842 € - 1,6485 € | 3000 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Valkoinen
|
PE
|
Käsitelty
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,9238 € - 2,3394 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.165 in
55.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Keskiharmaa
|
PE
|
Käsitelty
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,1358 € - 0,167 € | 3332 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Keltainen
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,1194 € - 0,1304 € | 9580 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Punainen
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 8,6107 € - 10,668 € | 42 Varastossa |
5.512 in
140.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Valkoinen
|
PE
|
Käsitelty
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,5722 € - 1,2657 € | 953 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Valkoinen
|
PE
|
Käsitelty
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1675 € - 0,2152 € | 8620 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Valkoinen
|
PE
|
Käsitelty
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,03 € - 2,4018 € | 198 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
Kromi
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 8,2292 € - 10,2456 € | 10 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Musta
|
PE
|
Käsitelty
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 9,1148 € - 11,3083 € | 1545 Varastossa |
4.724 in
120.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Valkoinen
|
PE
|
Käsitelty
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 0,7886 € - 1,945 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
Kromi
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 0,5894 € - 1,3036 € | 350 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Keskiharmaa
|
PE
|
Käsitelty
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,4241 € - 2,424 € | 1316 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
Kromi
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 0,8981 € - 1,886 € | 800 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
Kromi
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 8,6107 € - 10,668 € | 22 Varastossa |
5.512 in
140.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Musta
|
PE
|
Käsitelty
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,282 € - 0,6921 € | 599 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Musta
|
PE
|
Käsitelty
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 0,4995 € - 1,1044 € | 5688 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Valkoinen
|
PE
|
Käsitelty
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 3,1153 € - 6,837 € | 100 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
Kromi
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 3,1153 € - 6,837 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
Kromi
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa