Valikko Haku

Square Tube Insert 140.0 mm 35.0 mm 7.0 mm 4.0 mm Black PE

Tämä neliönmuotoinen sisäke on suunniteltu tarjoamaan tiivis liitäntä neliönmuotoiseen putkeen tai putken päähän estäen samalla lattioiden ja muiden pintojen naarmut tai vahingot. Se suojaa lisäksi putkea saastuttavilta aineilta kiinnityksen aikana ja tarjoaa parhaan mahdollisen otteen. Se on musta ja valmistettu PE:sta.
Essentra tuotenumero:

10181263

Valmistajan tuotenumero:

056140069903

12 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 10,4078 €
50 + 8,4006 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

104,08 €

10 x 10,4078 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
AxA 140.0 mm
h 35.0 mm
h1 6.0 mm
T1 7.0 mm
T2 4.0 mm
Koko materiaali Polyetyleeni
Väri Musta
Valmis Käsitelty
Tyyppi 1
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä