Valikko Haku

Fyrkantiga rörpluggar

Varastossa

Neliönmuotoiset sisäkkeet ja liu´ut tarjoavat viimeistellyn ulkomuodon ja suojaavat neliönmuotoisten putkien, pylväiden tai pilarien päätä. Saatavilla on kaksi mallia: joko rihlattu maksimaalista otetta varten, jolloin niitä voidaan käyttää monissa eri putkimitoissa, tai sileävartinen, jolloin ne mahtuvat tiettyyn putkikokoon ja tarjoavat etumatkaa helppoon asennukseen.

Suunniteltu tarjoamaan tiukasti istuva liitäntä useisiin erilaisiin putkimaisiin tuotteisiin. Jotkin valikoiman osat auttavat ennaltaehkäisemään lattioiden tai muiden pintojen vaurioitumista sekä suojaamaan putkea ulkoisilta elementeiltä.

Niitä on saatavilla lukuisina eri vaihtoehtoina ja kokoina; vakiomalliset neliönmuotoiset rihlatut sisäkkeet, kevyet neliönmuotoiset sisäkkeet ja metalliset neliönmuotoiset sisäkkeet. Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon parantamiseen sekä huipputason istuvuuden käyttökohteeseesi.

  • Viimeistelytuote, jota käytetään neliömallisiin putkimaisiin tuotteisiin.
  • Soveltuvat ihanteellisesti käytettäväksi kalusteissa ja teollisuuden laitteistoissa.
  • Auttaa estämään lattioiden vaurioitumisen ja suojaa putkea ulkoisilta tekijöiltä.
Materiaali: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Väri: Hopea, Musta, Valkoinen, Keskiharmaa, Sininen, Punainen, Keltainen, Ruskea, Vihreä, Tummanharmaa, Harmaa Sarjanumero: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
311 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus AxA h Väri Materiaali Valmis t Tyyppi Osta
0,7755 € - 1,8885 € 80 Varastossa
76.2 mm
22.0 mm
Valkoinen
LDPE - PIR
Käsitelty
4.0 mm
1
0,0534 € - 0,1129 € 350 Varastossa
16.0 mm
11.5 mm
Keskiharmaa
LDPE - PIR
Kiillotettu
2.5 mm
0,2516 € - 0,5284 € 750 Varastossa
50.8 mm
14.5 mm
Musta
PE
Kiillotettu
3.0 mm
1
0,1773 € - 0,3725 € 4150 Varastossa
40.0 mm
14.5 mm
Valkoinen
LDPE - PIR
Kiillotettu
3.0 mm
1
0,5596 € - 1,181 € 10550 Varastossa
70.0 mm
22.0 mm
Musta
LDPE
Käsitelty
4.0 mm
0,1485 € - 0,3147 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0 mm
11.5 mm
Musta
PE
Kiillotettu
3.0 mm
1
0,0687 € - 0,1449 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
11.5 mm
Valkoinen
LDPE - PIR
Kiillotettu
2.5 mm
1
1,1674 € - 2,4573 € 370 Varastossa
100.0 mm
22.0 mm
Musta
PE
Kiillotettu
4.0 mm
1
0,0536 € - 0,1132 € 137000 Varastossa
20.0 mm
11.5 mm
Musta
LDPE
Käsitelty
2.5 mm
0,0401 € - 0,0846 € 750 Varastossa
12.7 mm
11.5 mm
Valkoinen
LDPE - PIR
Kiillotettu
2.0 mm
1
0,0687 € - 0,1449 € 937 Varastossa
25.4 mm
11.5 mm
Musta
LDPE
Käsitelty
2.5 mm
0,2241 € - 0,4735 € 7976 Varastossa
45.0 mm
14.5 mm
Musta
LDPE
Käsitelty
3.0 mm
0,3011 € - 0,6352 € 7 Varastossa
50.0 mm
14.5 mm
Keskiharmaa
LDPE - PIR
Kiillotettu
3.0 mm
0,0445 € - 0,0938 € 1750 Varastossa
16.0 mm
11.5 mm
Valkoinen
LDPE - PIR
Kiillotettu
2.5 mm
1
0,5596 € - 1,181 € 4596 Varastossa
70.0 mm
22.0 mm
Valkoinen
PE
Kiillotettu
4.0 mm
1
0,3685 € - 0,7767 € 9070 Varastossa
60.0 mm
14.5 mm
Musta
LDPE
Käsitelty
3.0 mm
0,1188 € - 0,1648 € 4163 Varastossa
18.0 mm
12.0 mm
Musta
PE
Käsitelty
2.0 mm
1
0,1347 € - 0,2452 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0 mm
11.5 mm
Valkoinen
PE
Käsitelty
3.5 mm
1
0,7036 € - 0,985 € 1540 Varastossa
75.0 mm
22.0 mm
Valkoinen
LDPE - PIR
Käsitelty
4.0 mm
0,4114 € - 0,5636 € 3862 Varastossa
45.0 mm
14.5 mm
Keskiharmaa
LDPE - PIR
Kiillotettu
3.0 mm
  • / 16
Square Tube Insert 76.2 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm White PE

10080184

Hinta-alue
1,8885 € - 0,7755 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    76.2 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10077726

Hinta-alue
0,1129 € - 0,0534 €

Varastotasot
350 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 50.8 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077245

Hinta-alue
0,5284 € - 0,2516 €

Varastotasot
750 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    50.8 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10077566

Hinta-alue
0,3725 € - 0,1773 €

Varastotasot
4150 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 70.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077443

Hinta-alue
1,181 € - 0,5596 €

Varastotasot
10550 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 35.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077160

Hinta-alue
0,3147 € - 0,1485 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm White PE

10077528

Hinta-alue
0,1449 € - 0,0687 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 100.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077290

Hinta-alue
2,4573 € - 1,1674 €

Varastotasot
370 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077337

Hinta-alue
0,1132 € - 0,0536 €

Varastotasot
137000 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 12.7 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm White PE

10077474

Hinta-alue
0,0846 € - 0,0401 €

Varastotasot
750 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

10077368

Hinta-alue
0,1449 € - 0,0687 €

Varastotasot
937 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077405

Hinta-alue
0,4735 € - 0,2241 €

Varastotasot
7976 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077764

Hinta-alue
0,6352 € - 0,3011 €

Varastotasot
7 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm White PE

10077498

Hinta-alue
0,0938 € - 0,0445 €

Varastotasot
1750 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 70.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm White PE

10077597

Hinta-alue
1,181 € - 0,5596 €

Varastotasot
4596 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077436

Hinta-alue
0,7767 € - 0,3685 €

Varastotasot
9070 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 18.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10180884

Hinta-alue
0,1648 € - 0,1188 €

Varastotasot
4163 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    18.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 3.5 mm 1.0 mm White PE

10180921

Hinta-alue
0,2452 € - 0,1347 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 75.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm White PE

10080177

Hinta-alue
0,985 € - 0,7036 €

Varastotasot
1540 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    75.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077757

Hinta-alue
0,5636 € - 0,4114 €

Varastotasot
3862 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm