Valikko Haku

Square Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.5 mm White PE

Tämä neliönmuotoinen sisäke on suunniteltu tarjoamaan tiivis liitäntä neliönmuotoiseen putkeen tai putken päähän estäen samalla lattioiden ja muiden pintojen naarmut tai vahingot. Se suojaa lisäksi putkea saastuttavilta aineilta kiinnityksen aikana ja tarjoaa parhaan mahdollisen otteen. Se on valkoinen ja valmistettu PE:sta.
Essentra tuotenumero:

10326930

Valmistajan tuotenumero:

056040060303

5688 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 249 1,1044 €
250 - 999 0,6679 €
1000 + 0,4995 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

55,22 €

50 x 1,1044 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
AxA 40.0 mm
h 14.5 mm
h1 5.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.5 mm
Koko materiaali Polyetyleeni
Väri Valkoinen
Valmis Käsitelty
Tyyppi 1
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä