Valikko Haku

Fyrkantiga rörpluggar

Varastossa

Neliönmuotoiset sisäkkeet ja liu´ut tarjoavat viimeistellyn ulkomuodon ja suojaavat neliönmuotoisten putkien, pylväiden tai pilarien päätä. Saatavilla on kaksi mallia: joko rihlattu maksimaalista otetta varten, jolloin niitä voidaan käyttää monissa eri putkimitoissa, tai sileävartinen, jolloin ne mahtuvat tiettyyn putkikokoon ja tarjoavat etumatkaa helppoon asennukseen.

Suunniteltu tarjoamaan tiukasti istuva liitäntä useisiin erilaisiin putkimaisiin tuotteisiin. Jotkin valikoiman osat auttavat ennaltaehkäisemään lattioiden tai muiden pintojen vaurioitumista sekä suojaamaan putkea ulkoisilta elementeiltä.

Niitä on saatavilla lukuisina eri vaihtoehtoina ja kokoina; vakiomalliset neliönmuotoiset rihlatut sisäkkeet, kevyet neliönmuotoiset sisäkkeet ja metalliset neliönmuotoiset sisäkkeet. Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon parantamiseen sekä huipputason istuvuuden käyttökohteeseesi.

  • Viimeistelytuote, jota käytetään neliömallisiin putkimaisiin tuotteisiin.
  • Soveltuvat ihanteellisesti käytettäväksi kalusteissa ja teollisuuden laitteistoissa.
  • Auttaa estämään lattioiden vaurioitumisen ja suojaa putkea ulkoisilta tekijöiltä.
Materiaali: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Väri: Hopea, Musta, Valkoinen, Keskiharmaa, Sininen, Punainen, Keltainen, Ruskea, Vihreä, Tummanharmaa, Harmaa Sarjanumero: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
311 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus AxA h Väri Materiaali Valmis t Tyyppi Osta
0,7634 € - 1,886 € 800 Varastossa
15.0 mm
8.0 mm
Hopea
ABS
Kromi
1.2 mm
2
0,2241 € - 0,4735 € 2650 Varastossa
45.0 mm
14.5 mm
Musta
PE
Kiillotettu
3.0 mm
1
0,1485 € - 0,3147 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0 mm
11.5 mm
Musta
PE
Kiillotettu
3.0 mm
1
0,0445 € - 0,0938 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
11.5 mm
Musta
LDPE
Käsitelty
2.5 mm
0,2516 € - 0,5284 € 2738 Varastossa
50.8 mm
14.5 mm
Musta
LDPE
Käsitelty
3.0 mm
1,1674 € - 2,4573 € 18745 Varastossa
100.0 mm
22.0 mm
Musta
LDPE
Käsitelty
4.0 mm
0,1485 € - 0,3147 € 21930 Varastossa
35.0 mm
11.5 mm
Musta
LDPE
Käsitelty
3.0 mm
0,0536 € - 0,1132 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
11.5 mm
Musta
LDPE
Kiillotettu
2.5 mm
0,1047 € - 0,2209 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
11.5 mm
Musta
LDPE
Kiillotettu
3.0 mm
0,0401 € - 0,0846 € 750 Varastossa
12.7 mm
11.5 mm
Valkoinen
LDPE - PIR
Kiillotettu
2.0 mm
1
0,9295 € - 1,9578 € Kysy toimitusaikaa täältä
80.0 mm
22.0 mm
Musta
LDPE
Käsitelty
4.0 mm
0,4757 € - 1,103 € 775 Varastossa
65.0 mm
14.5 mm
Valkoinen
LDPE - PIR
Käsitelty
3.0 mm
0,0707 € - 0,2188 € 10000 Varastossa
15.0 mm
11.5 mm
Keskiharmaa
LDPE - PIR
Käsitelty
2.0 mm
1,9346 € - 4,0628 € 1000 Varastossa
65.0 mm
14.5 mm
Keskiharmaa
LDPE - PIR
Käsitelty
3.0 mm
1
0,2241 € - 0,5197 € 1000 Varastossa
38.0 mm
14.5 mm
Tummanharmaa
LDPE - PIR
Käsitelty
3.0 mm
1
0,0482 € - 0,1016 € 677 Varastossa
12.7 mm
11.5 mm
Keskiharmaa
LDPE - PIR
Kiillotettu
0,1194 € - 0,1304 € 4920 Varastossa
20.0 mm
11.5 mm
Keltainen
LDPE - PIR
Käsitelty
2.5 mm
1
0,1194 € - 0,1304 € 675 Varastossa
20.0 mm
11.5 mm
Ruskea
LDPE - PIR
Käsitelty
2.5 mm
1
0,203 € - 0,2629 € 8500 Varastossa
18.0 mm
12.0 mm
Keskiharmaa
PE
Käsitelty
2.0 mm
1
0,1194 € - 0,1304 € 9500 Varastossa
20.0 mm
11.5 mm
Sininen
LDPE - PIR
Käsitelty
2.5 mm
1
  • / 16
Rihlattu kärki 15.0 mm 1.2 mm Hopea ABS

10289297

Hinta-alue
1,886 € - 0,7634 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Koko materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
  • Väri
    Hopea
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077207

Hinta-alue
0,4735 € - 0,2241 €

Varastotasot
2650 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 35.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077160

Hinta-alue
0,3147 € - 0,1485 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077313

Hinta-alue
0,0938 € - 0,0445 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 50.8 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077429

Hinta-alue
0,5284 € - 0,2516 €

Varastotasot
2738 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    50.8 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 100.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077467

Hinta-alue
2,4573 € - 1,1674 €

Varastotasot
18745 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 35.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077382

Hinta-alue
0,3147 € - 0,1485 €

Varastotasot
21930 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077047

Hinta-alue
0,1132 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077153

Hinta-alue
0,2209 € - 0,1047 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 12.7 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm White PE

10077474

Hinta-alue
0,0846 € - 0,0401 €

Varastotasot
750 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 80.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077450

Hinta-alue
1,9578 € - 0,9295 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 65.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10080153

Hinta-alue
1,103 € - 0,4757 €

Varastotasot
775 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    65.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 15.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10080559

Hinta-alue
0,2188 € - 0,0707 €

Varastotasot
10000 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 65.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10080597

Hinta-alue
4,0628 € - 1,9346 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    65.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 38.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Dark Grey PE

10080894

Hinta-alue
0,5197 € - 0,2241 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    38.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 12.7 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10077719

Hinta-alue
0,1016 € - 0,0482 €

Varastotasot
677 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Yellow PE

10081402

Hinta-alue
0,1304 € - 0,1194 €

Varastotasot
4920 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Brown PE

10081440

Hinta-alue
0,1304 € - 0,1194 €

Varastotasot
675 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 18.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10180877

Hinta-alue
0,2629 € - 0,203 €

Varastotasot
8500 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    18.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Blue PE

10081433

Hinta-alue
0,1304 € - 0,1194 €

Varastotasot
9500 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm