Valikko Haku

Fyrkantiga glidfötter

Varastossa

Square Glides provide a snug fit that allow furniture and equipment to move smoothly across surfaces, effectively reducing friction and preventing damage.

They guard floors, and other surfaces against scratches, scuffs or other damage caused by heavy and sharp objects.

Used in industrial situations involving machinery and equipment.

  • Helps prevent surface damage, and absorbs stress.
  • Easy to install, and typically featuring push fit design, by hand.
  • Available in various sizes to accommodate different tube sizes.
Materiaali: Butyraatti, ABS Väri: Kirkas, Musta Sarjanumero: SR1630

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
29 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus H Seinämän paksuus Väri h Materiaali t AxA Osta
0,1278 € - 0,2684 € 2800 Varastossa
9.8 mm
2.1 mm
Musta
3.8 mm
ABS
2.1 mm
12.7 mm
0,1147 € - 0,241 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.4 mm
1.5 mm
Musta
4.2 mm
ABS
1.5 mm
15.9 mm
0,1292 € - 0,2714 € 4500 Varastossa
9.9 mm
1.2 mm
Musta
3.2 mm
ABS
1.2 mm
18.2 mm
0,1801 € - 0,2743 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.9 mm
2.4 mm
Musta
3.3 mm
ABS
2.4 mm
19.1 mm
0,0618 € - 0,0866 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.3 mm
1.7 mm
Musta
3.9 mm
ABS
1.7 mm
12.7 mm
0,0792 € - 0,1665 € 7200 Varastossa
9.7 mm
1.2 mm
Musta
4.0 mm
ABS
1.2 mm
15.9 mm
0,1161 € - 0,244 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.9 mm
3 mm
Musta
3.5 mm
ABS
3.0 mm
18.4 mm
0,1417 € - 0,2976 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
1.8 mm
Musta
3.4 mm
ABS
1.8 mm
19.1 mm
0,1586 € - 0,3152 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.9 mm
1.1 mm
Musta
3.3 mm
ABS
1.1 mm
19.1 mm
0,1569 € - 0,2425 € 4050 Varastossa
13.6 mm
1.2 mm
Musta
4.1 mm
ABS
1.2 mm
20.6 mm
0,2315 € - 0,3724 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.9 mm
3 mm
Musta
4.0 mm
ABS
3.0 mm
25.4 mm
0,1529 € - 0,3033 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.7 mm
0.9 mm
Musta
3.5 mm
ABS
0.9 mm
19.1 mm
0,1487 € - 0,3123 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.9 mm
3 mm
Musta
3.3 mm
ABS
3.0 mm
22.2 mm
0,1691 € - 0,3004 € 4500 Varastossa
9.8 mm
2.1 mm
Musta
3.2 mm
ABS
2.1 mm
25.4 mm
0,1221 € - 0,1859 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.4 mm
1.2 mm
Musta
4.0 mm
ABS
1.2 mm
19.1 mm
0,1275 € - 0,2678 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.4 mm
0.9 mm
Musta
4.1 mm
ABS
0.9 mm
15.9 mm
0,1292 € - 0,2714 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.9 mm
1.7 mm
Musta
3.3 mm
ABS
1.7 mm
18.4 mm
0,1459 € - 0,3064 € 5500 Varastossa
4 mm
1.7 mm
Musta
13.4 mm
ABS
1.7 mm
19.1 mm
0,1704 € - 0,2385 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.2 mm
1.7 mm
Musta
3.3 mm
ABS
1.7 mm
22.2 mm
0,1866 € - 0,4155 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.4 mm
1.7 mm
Kirkas
4.0 mm
Butyraatti
1.7 mm
25.4 mm
  • / 2
Neliönmallinen liukujalka 12.7 mm 2.1 mm 3.8 mm Musta ABS

10170977

Hinta-alue
0,2684 € - 0,1278 €

Varastotasot
2800 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    12.7 mm
  • t
    2.1 mm
  • h
    3.8 mm
  • H
    9.8 mm
  • Seinämän paksuus
    2.1 mm
Neliönmallinen liukujalka 15.9 mm 1.5 mm 4.2 mm Musta ABS

10171011

Hinta-alue
0,241 € - 0,1147 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    15.9 mm
  • t
    1.5 mm
  • h
    4.2 mm
  • H
    9.4 mm
  • Seinämän paksuus
    1.5 mm
Neliönmallinen liukujalka 18.2 mm 1.2 mm 3.2 mm Musta ABS

10171059

Hinta-alue
0,2714 € - 0,1292 €

Varastotasot
4500 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    18.2 mm
  • t
    1.2 mm
  • h
    3.2 mm
  • H
    9.9 mm
  • Seinämän paksuus
    1.2 mm
Neliönmallinen liukujalka 19.1 mm 2.4 mm 3.3 mm Musta ABS

10171097

Hinta-alue
0,2743 € - 0,1801 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    19.1 mm
  • t
    2.4 mm
  • h
    3.3 mm
  • H
    9.9 mm
  • Seinämän paksuus
    2.4 mm
Neliönmallinen liukujalka 12.7 mm 1.7 mm 3.9 mm Musta ABS

10170984

Hinta-alue
0,0866 € - 0,0618 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    12.7 mm
  • t
    1.7 mm
  • h
    3.9 mm
  • H
    9.3 mm
  • Seinämän paksuus
    1.7 mm
Neliönmallinen liukujalka 15.9 mm 1.2 mm 4.0 mm Musta ABS

10171028

Hinta-alue
0,1665 € - 0,0792 €

Varastotasot
7200 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    15.9 mm
  • t
    1.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • H
    9.7 mm
  • Seinämän paksuus
    1.2 mm
Neliönmallinen liukujalka 18.4 mm 3.0 mm 3.5 mm Musta ABS

10171066

Hinta-alue
0,244 € - 0,1161 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    18.4 mm
  • t
    3.0 mm
  • h
    3.5 mm
  • H
    9.9 mm
  • Seinämän paksuus
    3 mm
Neliönmallinen liukujalka 19.1 mm 1.8 mm 3.4 mm Musta ABS

10171103

Hinta-alue
0,2976 € - 0,1417 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    19.1 mm
  • t
    1.8 mm
  • h
    3.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • Seinämän paksuus
    1.8 mm
Neliönmallinen liukujalka 19.1 mm 1.1 mm 3.3 mm Musta ABS

10171134

Hinta-alue
0,3152 € - 0,1586 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    19.1 mm
  • t
    1.1 mm
  • h
    3.3 mm
  • H
    9.9 mm
  • Seinämän paksuus
    1.1 mm
Neliönmallinen liukujalka 20.6 mm 1.2 mm 0.161 in Musta ABS

10171172

Hinta-alue
0,2425 € - 0,1569 €

Varastotasot
4050 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    20.6 mm
  • t
    1.2 mm
  • h
    4.1 mm
  • H
    13.6 mm
  • Seinämän paksuus
    1.2 mm
Neliönmallinen liukujalka 25.4 mm 3.0 mm 4.0 mm Musta ABS

10171219

Hinta-alue
0,3724 € - 0,2315 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    25.4 mm
  • t
    3.0 mm
  • h
    4.0 mm
  • H
    9.9 mm
  • Seinämän paksuus
    3 mm
Neliönmallinen liukujalka 19.1 mm 0.9 mm 3.5 mm Musta ABS

10171141

Hinta-alue
0,3033 € - 0,1529 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    19.1 mm
  • t
    0.9 mm
  • h
    3.5 mm
  • H
    9.7 mm
  • Seinämän paksuus
    0.9 mm
Neliönmallinen liukujalka 22.2 mm 3.0 mm 3.3 mm Musta ABS

10171189

Hinta-alue
0,3123 € - 0,1487 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    22.2 mm
  • t
    3.0 mm
  • h
    3.3 mm
  • H
    9.9 mm
  • Seinämän paksuus
    3 mm
Neliönmallinen liukujalka 25.4 mm 2.1 mm 3.2 mm Musta ABS

10171226

Hinta-alue
0,3004 € - 0,1691 €

Varastotasot
4500 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    25.4 mm
  • t
    2.1 mm
  • h
    3.2 mm
  • H
    9.8 mm
  • Seinämän paksuus
    2.1 mm
Neliönmallinen liukujalka 19.1 mm 1.2 mm 4.0 mm Musta ABS

10171127

Hinta-alue
0,1859 € - 0,1221 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    19.1 mm
  • t
    1.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • H
    9.4 mm
  • Seinämän paksuus
    1.2 mm
Neliönmallinen liukujalka 15.9 mm 0.9 mm 4.1 mm Musta ABS

10171035

Hinta-alue
0,2678 € - 0,1275 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    15.9 mm
  • t
    0.9 mm
  • h
    4.1 mm
  • H
    9.4 mm
  • Seinämän paksuus
    0.9 mm
Neliönmallinen liukujalka 18.4 mm 1.7 mm 3.3 mm Musta ABS

10171073

Hinta-alue
0,2714 € - 0,1292 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    18.4 mm
  • t
    1.7 mm
  • h
    3.3 mm
  • H
    9.9 mm
  • Seinämän paksuus
    1.7 mm
Neliönmallinen liukujalka 19.1 mm 1.7 mm 0.527 in Musta ABS

10171110

Hinta-alue
0,3064 € - 0,1459 €

Varastotasot
5500 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    19.1 mm
  • t
    1.7 mm
  • h
    13.4 mm
  • H
    4 mm
  • Seinämän paksuus
    1.7 mm
Neliönmallinen liukujalka 22.2 mm 1.7 mm 0.130 in Musta ABS

10171196

Hinta-alue
0,2385 € - 0,1704 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    22.2 mm
  • t
    1.7 mm
  • h
    3.3 mm
  • H
    13.2 mm
  • Seinämän paksuus
    1.7 mm
Neliö Neliönmallinen liukujalka Butyraatti 25.4 mm 16.0

10171233

Hinta-alue
0,4155 € - 0,1866 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    25.4 mm
  • t
    1.7 mm
  • h
    4.0 mm
  • H
    9.4 mm
  • Seinämän paksuus
    1.7 mm