Valikko Haku

Neliönmallinen liukujalka 15.9 mm 1.2 mm 4.0 mm Musta ABS

Musta kiillotettu neliömäinen sisäke ja liuku on valmistettu ABS:stä ja sopii 18-mitan putkiin, joiden seinämien paksuus on .
Essentra tuotenumero:

10171028

Valmistajan tuotenumero:

SIG1130A

7200 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
800 - 7999 0,1624 €
8000 + 0,0773 €
Vakiopakkaus: 8000

Tilaa useita 800

Kokonaishinta:

129,92 €

800 x 0,1624 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
AxA 15.9 mm
t 1.2 mm
h 4.0 mm
H 9.7 mm
Seinämän paksuus 1.2 mm
Materiaali ABS
Väri Musta
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä