Valikko Haku

Neliönmallinen liukujalka 19.1 mm 1.8 mm 3.4 mm Musta ABS

Black Polished Square Insert & Glide is made of ABS and fits 15 gauge tubes with a wall thickness.
Essentra tuotenumero:

10171103

Valmistajan tuotenumero:

SIG1170A

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
400 - 3999 0,2903 €
4000 + 0,1382 €
Vakiopakkaus: 4000

Tilaa useita 400

Kokonaishinta:

116,12 €

400 x 0,2903 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
AxA 19.1 mm
t 1.8 mm
h 3.4 mm
H 8.0 mm
Seinämän paksuus 1.8 mm
Materiaali ABS
Väri Musta
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä