Valikko Haku

Neliönmallinen liukujalka 19.1 mm 1.1 mm 3.3 mm Musta ABS

Black Polished Square Insert & Glide is made of ABS and fits 19 gauge tubes with a wall thickness.
Essentra tuotenumero:

10171134

Valmistajan tuotenumero:

SIG1185A

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
550 - 5499 0,3152 €
5500 + 0,1586 €
Vakiopakkaus: 5500

Tilaa useita 550

Kokonaishinta:

173,36 €

550 x 0,3152 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
AxA 19.1 mm
t 1.1 mm
h 3.3 mm
H 9.9 mm
Seinämän paksuus 1.1 mm
Materiaali ABS
Väri Musta
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä