Valikko Haku

Neliönmallinen liukujalka 18.4 mm 1.7 mm 3.3 mm Musta ABS

Musta kiillotettu neliömäinen sisäke ja liuku on valmistettu ABS:stä ja sopii 16-mitan putkiin, joiden seinämien paksuus on .
Essentra tuotenumero:

10171073

Valmistajan tuotenumero:

SIG1155A

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,2714 €
5000 + 0,1292 €
Vakiopakkaus: 5000

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

135,70 €

500 x 0,2714 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
AxA 18.4 mm
t 1.7 mm
h 3.3 mm
H 9.9 mm
Seinämän paksuus 1.7 mm
Materiaali ABS
Väri Musta
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä