Valikko Haku

Neliönmallinen liukujalka 19.1 mm 1.2 mm 4.0 mm Musta ABS

Musta kiillotettu neliömäinen sisäke ja liuku on valmistettu ABS:stä ja sopii 18-mitan putkiin, joiden seinämien paksuus on .
Essentra tuotenumero:

10171127

Valmistajan tuotenumero:

SIG1180A

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
550 - 5499 0,1859 €
5500 + 0,1221 €
Vakiopakkaus: 5500

Tilaa useita 550

Kokonaishinta:

102,25 €

550 x 0,1859 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
AxA 19.1 mm
t 1.2 mm
h 4.0 mm
H 9.4 mm
Seinämän paksuus 1.2 mm
Materiaali ABS
Väri Musta
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä