Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Standard Open Bushings with an easy push in design that allows them to lock into place at common panel thicknesses. The split design means they can be assembled into panel holes that already contain a bundle.
Design for the protection of cables, wires and tubing from uneven, unfinished and sharp edges in sheet metal. No tools are needed for installation - simply apply fingertip pressure.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Paneelin vähimmäispaksuus | Kaapelinipun maksimihalkaisija | Asennusreiän halkaisija | Paneelin enimmäispaksuus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1967 € - 0,2618 € | 2775 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,3723 € - 0,4137 € | 1000 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,4493 € - 0,5265 € | 31327 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,3282 € - 0,3849 € | 1785 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,2045 € - 0,2525 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.028 in
0.7 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,1978 € - 0,2399 € | 12669 Varastossa |
0.016 in
0.4 mm
|
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1969 € - 0,2639 € | 390 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,2085 € - 0,2819 € | 84135 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 0,1596 € - 0,2124 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.039 in
1.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 0,2124 € - 0,2858 € | 917 Varastossa |
0.016 in
0.4 mm
|
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1776 € - 0,2394 € | 1819 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,3801 € - 0,5155 € | 5220 Varastossa |
0.028 in
0.7 mm
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 0,2201 € - 0,2948 € | 1323 Varastossa |
0.016 in
0.4 mm
|
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,1737 € - 0,2317 € | 12500 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,26 € - 0,3501 € | 14300 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,2253 € - 0,3038 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.039 in
1.0 mm
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,2025 € - 0,2501 € | 600 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,2382 € - 0,317 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.047 in
1.2 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,4544 € - 0,5317 € | 39980 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2278 € - 0,3089 € | 1250 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm