10163122
PGSB-1013A
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 500 - 999 | 0,3416 € |
| 1000 - 4999 | 0,3102 € |
| 5000 - 9999 | 0,2901 € |
| 10000 + | 0,2537 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Väri | Musta |
|---|---|
| Kokonaishalkaisija | 0.587 in |
| Kokonaishalkaisija | 14.9 mm |
| Asennusreiän halkaisija | 13.0 mm |
| Asennusreiän halkaisija | 0.512 in |
| Paneelin enimmäispaksuus | 0.138 in |
| Paneelin enimmäispaksuus | 3.5 mm |
| Kokonaiskorkeus | 10.5 mm |
| Kokonaiskorkeus | 0.413 in |
| Paneelin paksuusalue | 0.031 - 0.138 in |
| Paneelin paksuusalue | 0.8 - 3.5 mm |
| Koko materiaali | Lämmönkestävä nailon 6/6 |
| Materiaalin syttyvyysstandardi | Heat Stabilised to UL94 V-2 |
| UL/CSA-kuvaus | UL E320906 |
| Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa