10163160
PGSB-1822A
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 200 - 999 | 0,2964 € |
| 1000 - 4999 | 0,2675 € |
| 5000 - 9999 | 0,2524 € |
| 10000 + | 0,2198 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Väri | Musta |
|---|---|
| Kokonaishalkaisija | 24.8 mm |
| Kokonaishalkaisija | 0.976 in |
| Asennusreiän halkaisija | 22.0 mm |
| Asennusreiän halkaisija | 0.866 in |
| Paneelin enimmäispaksuus | 0.138 in |
| Paneelin enimmäispaksuus | 3.5 mm |
| Kokonaiskorkeus | 0.453 in |
| Kokonaiskorkeus | 11.5 mm |
| Paneelin paksuusalue | 1.0 - 3.5 mm |
| Paneelin paksuusalue | 0.039 - 0.138 in |
| Koko materiaali | Lämmönkestävä nailon 6/6 |
| Materiaalin syttyvyysstandardi | Heat Stabilised to UL94 V-2 |
| UL/CSA-kuvaus | UL E320906 |
| Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa