Valikko Haku

Läpivienti Nailon 6/6 Musta

Normaali avoin läpivienti suojaa johtoja, kaapeleita ja putkistoja teräviltä ja käsittelemättömiltä reunoilta. Sen ansiosta aukko on sileä ja eristetty. Avattava rakenne mahdollistaa asennuksen reikiin, joissa on jo nippu. Helppo sisään painettava rakenne auttaa läpivientiä asettumaan paikoilleen tavanomaisimpiin paneelien paksuuksiin. Valmistettu lujasta, sitkeästä ja lämpöä kestävästä UL94 V2 -laatuisesta materiaalista.
Essentra tuotenumero:

10163115

Valmistajan tuotenumero:

PGSB-1A

600 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,244 €
5000 - 9999 0,2196 €
10000 + 0,1976 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

244,00 €

1000 x 0,244 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Kokonaishalkaisija 10.7 mm
Asennusreiän halkaisija 9.5 mm
Paneelin enimmäispaksuus 3.2 mm
Kokonaiskorkeus 9.9 mm
Paneelin paksuusalue 0.8 - 3.2 mm
Koko materiaali Lämmönkestävä nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi Heat Stabilised to UL94 V-2
UL/CSA-kuvaus UL E320906
Tullinimike 3926909790

Tuote PGSB-1A korvaa:

Läpivienti 9.5 mm 6.7 mm 0.8-3.2 mm PA Musta
Essentra tuotenumero: 10314579
Valmistajan tuotenumero: NM22OCB0375

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä