10021576
PGSB-9A
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 200 - 999 | 0,5187 € |
| 1000 - 4999 | 0,471 € |
| 5000 + | 0,4433 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Väri | Musta |
|---|---|
| Kokonaishalkaisija | 26.4 mm |
| Kokonaishalkaisija | 1.039 in |
| Asennusreiän halkaisija | 0.984 in |
| Asennusreiän halkaisija | 25.0 mm |
| Paneelin enimmäispaksuus | 0.118 in |
| Paneelin enimmäispaksuus | 3.0 mm |
| Kokonaiskorkeus | 0.406 in |
| Kokonaiskorkeus | 10.3 mm |
| Paneelin paksuusalue | 0.8 - 3.0 mm |
| Paneelin paksuusalue | 0.031 - 0.118 in |
| Koko materiaali | Lämmönkestävä nailon 6/6 |
| Materiaalin syttyvyysstandardi | Heat Stabilised to UL94 V-2 |
| UL/CSA-kuvaus | UL E320906 |
| Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa