10021200
PGSA-0407A
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,2399 € |
| 5000 - 9999 | 0,2259 € |
| 10000 + | 0,1978 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Väri | Musta |
|---|---|
| Kokonaishalkaisija | 0.409 in |
| Kokonaishalkaisija | 10.4 mm |
| Asennusreiän halkaisija | 0.272 in |
| Asennusreiän halkaisija | 6.9 mm |
| Paneelin enimmäispaksuus | 0.039 in |
| Paneelin enimmäispaksuus | 1.0 mm |
| Kokonaiskorkeus | 0.197 in |
| Kokonaiskorkeus | 5.0 mm |
| Paneelin paksuusalue | 0.016 - 0.039 in |
| Paneelin paksuusalue | 0.4 - 1.0 mm |
| Koko materiaali | Lämmönkestävä nailon 6/6 |
| Materiaalin syttyvyysstandardi | Heat Stabilised to UL94 V-2 |
| UL/CSA-kuvaus | UL E320906 |
| Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa