Valikko Haku

Avattavat napsautusholkit

Varastossa

Standard Open Bushings with an easy push in design that allows them to lock into place at common panel thicknesses. The split design means they can be assembled into panel holes that already contain a bundle.

Design for the protection of cables, wires and tubing from uneven, unfinished and sharp edges in sheet metal. No tools are needed for installation - simply apply fingertip pressure.

  • Materials: Heat Stabilised Nylon 6/6 and Nylon 6/6
  • Colour: Black
  • UL94 V2 Flame Rated

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
24 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Paneelin vähimmäispaksuus Kaapelinipun maksimihalkaisija Asennusreiän halkaisija Paneelin enimmäispaksuus Osta
0,0432 € - 0,0576 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8 mm
6.7 mm
9.5 mm
3.2 mm
0,0572 € - 0,0762 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8 mm
13.1 mm
18.9 mm
3.2 mm
0,1919 € - 0,2554 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8 mm
14.3 mm
3.2 mm
0,3429 € - 0,4032 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8 mm
34.9 mm
3.2 mm
0,1921 € - 0,2574 € 290 Varastossa
0.8 mm
22.0 mm
1.6 mm
0,193 € - 0,2341 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4 mm
6.9 mm
1.0 mm
0,2034 € - 0,275 € 45135 Varastossa
1.2 mm
19.0 mm
3.3 mm
0,1695 € - 0,226 € 17929 Varastossa
1.0 mm
13.0 mm
1.5 mm
0,2147 € - 0,2876 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4 mm
29.0 mm
1.1 mm
0,2031 € - 0,2507 € 3953 Varastossa
0.8 mm
11.1 mm
3.2 mm
0,3202 € - 0,3755 € 785 Varastossa
0.8 mm
31.8 mm
3.2 mm
0,1995 € - 0,2464 € 1107 Varastossa
0.7 mm
9.5 mm
1.7 mm
0,4383 € - 0,5137 € 34327 Varastossa
0.8 mm
38.1 mm
3.2 mm
0,2072 € - 0,2788 € 917 Varastossa
0.4 mm
27.1 mm
1.0 mm
0,3708 € - 0,503 € 10220 Varastossa
0.7 mm
16.5 mm
3.3 mm
0,1976 € - 0,244 € 1600 Varastossa
0.8 mm
9.5 mm
3.2 mm
0,3583 € - 0,4335 € 5548 Varastossa
0.8 mm
27.8 mm
3.2 mm
0,1733 € - 0,2336 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
19.0 mm
1.5 mm
0,1557 € - 0,2072 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
16.0 mm
1.4 mm
0,2324 € - 0,3093 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.2 mm
16.0 mm
3.5 mm
  • / 2
Läpivienti 9.5 mm 6.7 mm 0.8-3.2 mm PA Musta

10314579

Hinta-alue
0,0576 € - 0,0432 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Open
  • Väri
    Musta
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    6.7 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    9.5 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
Läpivienti 19.1 mm 13.1 mm 0.8-3.2 mm PA Musta

10314586

Hinta-alue
0,0762 € - 0,0572 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi
    Open
  • Väri
    Musta
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    13.1 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    18.9 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10163184

Hinta-alue
0,2554 € - 0,1919 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    16.3 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    14.3 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10163214

Hinta-alue
0,4032 € - 0,3429 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    37.3 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    34.9 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10021248

Hinta-alue
0,2574 € - 0,1921 €

Varastotasot
290 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    25.5 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    22.0 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    5.6 mm
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10021200

Hinta-alue
0,2341 € - 0,193 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    10.4 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    6.9 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10163153

Hinta-alue
0,275 € - 0,2034 €

Varastotasot
45135 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    20.6 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    19.0 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.3 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.0 mm
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10021217

Hinta-alue
0,226 € - 0,1695 €

Varastotasot
17929 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    16.2 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    13.0 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    5.3 mm
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10021279

Hinta-alue
0,2876 € - 0,2147 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    35.1 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    29.0 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    7.0 mm
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10163177

Hinta-alue
0,2507 € - 0,2031 €

Varastotasot
3953 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    12.7 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10163207

Hinta-alue
0,3755 € - 0,3202 €

Varastotasot
785 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    34.1 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    31.8 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10163108

Hinta-alue
0,2464 € - 0,1995 €

Varastotasot
1107 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    11.4 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    9.5 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.5 mm
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10163221

Hinta-alue
0,5137 € - 0,4383 €

Varastotasot
34327 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    40.1 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    38.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.7 mm
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10021262

Hinta-alue
0,2788 € - 0,2072 €

Varastotasot
917 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    35.1 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    27.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.0 mm
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10163139

Hinta-alue
0,503 € - 0,3708 €

Varastotasot
10220 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    18.6 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    16.5 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.3 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.0 mm
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10163115

Hinta-alue
0,244 € - 0,1976 €

Varastotasot
1600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    10.7 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    9.5 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    9.9 mm
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10163191

Hinta-alue
0,4335 € - 0,3583 €

Varastotasot
5548 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    29.4 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    27.8 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10021231

Hinta-alue
0,2336 € - 0,1733 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    22.7 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    19.0 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    5.7 mm
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10021224

Hinta-alue
0,2072 € - 0,1557 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    19.4 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    16.0 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.4 mm
  • Kokonaiskorkeus
    5.4 mm
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10163146

Hinta-alue
0,3093 € - 0,2324 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    18.0 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    16.0 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.5 mm