Valikko Haku

Avattavat napsautusholkit

Varastossa

Standard Open Bushings with an easy push in design that allows them to lock into place at common panel thicknesses. The split design means they can be assembled into panel holes that already contain a bundle.

Design for the protection of cables, wires and tubing from uneven, unfinished and sharp edges in sheet metal. No tools are needed for installation - simply apply fingertip pressure.

  • Materials: Heat Stabilised Nylon 6/6 and Nylon 6/6
  • Colour: Black
  • UL94 V2 Flame Rated

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
24 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Paneelin vähimmäispaksuus Kaapelinipun maksimihalkaisija Asennusreiän halkaisija Paneelin enimmäispaksuus Osta
0,1967 € - 0,2618 € 2775 Varastossa
0.8 mm
14.3 mm
3.2 mm
0,3723 € - 0,4137 € 1000 Varastossa
0.8 mm
34.9 mm
3.2 mm
0,4493 € - 0,5265 € 31327 Varastossa
0.8 mm
38.1 mm
3.2 mm
0,3282 € - 0,3849 € 1785 Varastossa
0.8 mm
31.8 mm
3.2 mm
0,2045 € - 0,2525 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.7 mm
9.5 mm
1.7 mm
0,1978 € - 0,2399 € 12669 Varastossa
0.4 mm
6.9 mm
1.0 mm
0,1969 € - 0,2639 € 390 Varastossa
0.8 mm
22.0 mm
1.6 mm
0,2085 € - 0,2819 € 84135 Varastossa
1.2 mm
19.0 mm
3.3 mm
0,1596 € - 0,2124 € 187 Varastossa
1.0 mm
16.0 mm
1.4 mm
0,2124 € - 0,2858 € 917 Varastossa
0.4 mm
27.1 mm
1.0 mm
0,1776 € - 0,2394 € 1819 Varastossa
1.0 mm
19.0 mm
1.5 mm
0,3801 € - 0,5155 € 5220 Varastossa
0.7 mm
16.5 mm
3.3 mm
0,2201 € - 0,2948 € 1323 Varastossa
0.4 mm
29.0 mm
1.1 mm
0,1737 € - 0,2317 € 12500 Varastossa
1.0 mm
13.0 mm
1.5 mm
0,26 € - 0,3501 € 14300 Varastossa
0.8 mm
13.0 mm
3.5 mm
0,2253 € - 0,3038 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
22.0 mm
3.5 mm
0,2025 € - 0,2501 € 600 Varastossa
0.8 mm
9.5 mm
3.2 mm
0,2382 € - 0,317 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.2 mm
16.0 mm
3.5 mm
0,4544 € - 0,5317 € 39980 Varastossa
0.8 mm
25.0 mm
3.0 mm
0,2278 € - 0,3089 € 1250 Varastossa
1.0 mm
24.0 mm
1.6 mm
  • / 2
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10163184

Hinta-alue
0,2618 € - 0,1967 €

Varastotasot
2775 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    16.3 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    14.3 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10163214

Hinta-alue
0,4137 € - 0,3723 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    37.3 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    34.9 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10163221

Hinta-alue
0,5265 € - 0,4493 €

Varastotasot
31327 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    40.1 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    38.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.7 mm
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10163207

Hinta-alue
0,3849 € - 0,3282 €

Varastotasot
1785 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    34.1 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    31.8 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10163108

Hinta-alue
0,2525 € - 0,2045 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    11.4 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    9.5 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.5 mm
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10021200

Hinta-alue
0,2399 € - 0,1978 €

Varastotasot
12669 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    10.4 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    6.9 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10021248

Hinta-alue
0,2639 € - 0,1969 €

Varastotasot
390 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    25.5 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    22.0 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    5.6 mm
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10163153

Hinta-alue
0,2819 € - 0,2085 €

Varastotasot
84135 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    20.6 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    19.0 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.3 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.0 mm
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10021224

Hinta-alue
0,2124 € - 0,1596 €

Varastotasot
187 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    19.4 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    16.0 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.4 mm
  • Kokonaiskorkeus
    5.4 mm
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10021262

Hinta-alue
0,2858 € - 0,2124 €

Varastotasot
917 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    35.1 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    27.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.0 mm
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10021231

Hinta-alue
0,2394 € - 0,1776 €

Varastotasot
1819 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    22.7 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    19.0 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    5.7 mm
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10163139

Hinta-alue
0,5155 € - 0,3801 €

Varastotasot
5220 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    18.6 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    16.5 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.3 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.0 mm
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10021279

Hinta-alue
0,2948 € - 0,2201 €

Varastotasot
1323 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    35.1 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    29.0 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    7.0 mm
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10021217

Hinta-alue
0,2317 € - 0,1737 €

Varastotasot
12500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    16.2 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    13.0 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    5.3 mm
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10163122

Hinta-alue
0,3501 € - 0,26 €

Varastotasot
14300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    14.9 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    13.0 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.5 mm
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10163160

Hinta-alue
0,3038 € - 0,2253 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    24.8 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    22.0 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.5 mm
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10163115

Hinta-alue
0,2501 € - 0,2025 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    10.7 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    9.5 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    9.9 mm
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10163146

Hinta-alue
0,317 € - 0,2382 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    18.0 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    16.0 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.5 mm
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10021576

Hinta-alue
0,5317 € - 0,4544 €

Varastotasot
39980 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    26.4 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    25.0 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10021255

Hinta-alue
0,3089 € - 0,2278 €

Varastotasot
1250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    27.0 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    24.0 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    5.3 mm