Menu Search

Tapones y capuchones ahusados - Reborde ancho

En stock

Los tapones y capuchones cónicos con reborde ancho ofrecen protección adicional al área que rodea la superficie de apoyo. El reborde más ancho evita que la pieza se deslice por accidente en la pieza complementaria. Son componentes diseñados para usarse como tapones o capuchones. El perfil cónico permite que la pieza tape diversos diámetros interiores o cubra varios diámetros exteriores.

Estos componentes con doble función suelen usarse para proteger de daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y el transporte.

Con su sencillo diseño de ajuste a presión, son fáciles de instalar y extraer.

  • Evita que el tapón se deslice por accidente en la pieza contacto.
  • Protegen tubos con o sin rosca, puertos y puntos de acceso de daños, polvo, humedad, suciedad y corrosión.
  • Adecuado para usarse en sistemas hidráulicos, componentes de automoción y las industrias químicas y médicas.
Material: PEBD, LDPE - PIR Color: Rojo, Azul, Amarillo Código De La Serie: SR1001, SR1115, SRF0030

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
83 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 d1 D h d3 d4 Tipo Compra
0,033 € - 0,0729 € 400 En stock
12.4 mm
9.5 mm
15.0 mm
7.0 mm
11.4 mm
12.4 mm
2
0,1346 € - 0,2074 € Solicite el plazo de entrega aquí
35.1 mm
31.4 mm
42.8 mm
18.9 mm
29.6 mm
33.3 mm
0,0665 € - 0,1025 € 90200 En stock
6.1 mm
4.4 mm
14.3 mm
11.8 mm
2.8 mm
4.5 mm
0,1346 € - 0,2074 € 2890 En stock
37.2 mm
33.3 mm
46.9 mm
19.7 mm
31.8 mm
35.2 mm
2
0,0913 € - 0,1406 € 21000 En stock
12.9 mm
11.2 mm
20.8 mm
11.8 mm
9.4 mm
11.3 mm
4
0,0767 € - 0,1181 € 3966 En stock
7.4 mm
6.0 mm
12.3 mm
10.2 mm
3.7 mm
6.2 mm
4
0,2564 € - 0,3949 € 4500 En stock
40.7 mm
36.8 mm
49.2 mm
18.9 mm
35.1 mm
39.5 mm
2
0,0982 € - 0,2171 € 4345 En stock
20.0 mm
17.5 mm
34.9 mm
14.3 mm
18.9 mm
22.0 mm
4
0,0607 € - 0,1343 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.3 mm
7.6 mm
18.4 mm
9.5 mm
6.6 mm
7.8 mm
4
0,1976 € - 0,4368 € 6150 En stock
27.7 mm
24.7 mm
38.1 mm
19.1 mm
23.2 mm
26.1 mm
2
0,3001 € - 0,6635 € 450 En stock
45.0 mm
49.3 mm
1.0 mm
24.5 mm
43.0 mm
47.5 mm
2
10084892 0,0778 € - 0,172 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.3 mm
10.7 mm
22.0 mm
9.5 mm
9.1 mm
10.7 mm
4
0,4886 € - 1,08 € Solicite el plazo de entrega aquí
54.1 mm
51.5 mm
66.7 mm
18.5 mm
49.6 mm
52.0 mm
2
0,1035 € - 0,2288 € 2250 En stock
21.5 mm
19.1 mm
38.1 mm
14.3 mm
17.6 mm
19.9 mm
4
0,4235 € - 0,9365 € 20 En stock
51.9 mm
47.2 mm
72.0 mm
24.0 mm
44.5 mm
48.7 mm
2
0,3871 € - 0,8556 € 9600 En stock
52.7 mm
48.3 mm
63.5 mm
25.4 mm
46.3 mm
50.7 mm
2
0,0789 € - 0,1215 € 538 En stock
10.6 mm
9.3 mm
18.8 mm
10.2 mm
7.6 mm
9.0 mm
4
0,1637 € - 0,362 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
21.9 mm
48.0 mm
17.5 mm
18.9 mm
22.0 mm
4
0,0829 € - 0,129 € 99 En stock
33.6 mm
30.4 mm
47.3 mm
15.2 mm
30.4 mm
47.3 mm
2
0,0378 € - 0,0588 € 4898 En stock
16.9 mm
14.7 mm
25.4 mm
12.7 mm
14.7 mm
25.4 mm
2
  • de 5
Tapones y capuchones ahusados 10.9 mm 12.4 mm (D) Rojo

10074701

Rango de precios
0,0729 € - 0,033 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • d3
    11.4 mm
  • d4
    12.4 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    12.4 mm
  • D
    15.0 mm
Tapones y capuchones ahusados 33.32 mm 35.1 mm (D) Azul

10160183

Rango de precios
0,2074 € - 0,1346 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d3
    29.6 mm
  • d4
    33.3 mm
  • d1
    31.4 mm
  • d2
    35.1 mm
  • D
    42.8 mm
Tapones y capuchones ahusados PEBD 4.39 mm 6.1 mm Azul

10160169

Rango de precios
0,1025 € - 0,0665 €

Niveles de existencias
90200 En stock
Atributos
  • d3
    2.8 mm
  • d4
    4.5 mm
  • d1
    4.4 mm
  • d2
    6.1 mm
  • D
    14.3 mm
Tapones y capuchones ahusados 36.2 mm 37.24 mm (D) Azul

10160190

Rango de precios
0,2074 € - 0,1346 €

Niveles de existencias
2890 En stock
Atributos
  • d3
    31.8 mm
  • d4
    35.2 mm
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    37.2 mm
  • D
    46.9 mm
Tapones y capuchones ahusados 11.43 mm 12.93 mm (D) Azul

10160220

Rango de precios
0,1406 € - 0,0913 €

Niveles de existencias
21000 En stock
Atributos
  • d3
    9.4 mm
  • d4
    11.3 mm
  • d1
    11.2 mm
  • d2
    12.9 mm
  • D
    20.8 mm
Tapones y capuchones ahusados PEBD 6.0 mm 7.4 mm Azul

10160091

Rango de precios
0,1181 € - 0,0767 €

Niveles de existencias
3966 En stock
Atributos
  • d3
    3.7 mm
  • d4
    6.2 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    7.4 mm
  • D
    12.3 mm
Tapones y capuchones ahusados 39.37 mm 40.74 mm (D) Azul

10160206

Rango de precios
0,3949 € - 0,2564 €

Niveles de existencias
4500 En stock
Atributos
  • d3
    35.1 mm
  • d4
    39.5 mm
  • d1
    36.8 mm
  • d2
    40.7 mm
  • D
    49.2 mm
Tapones y capuchones ahusados PEBD 17.5 mm 20.0 mm Rojo

10084915

Rango de precios
0,2171 € - 0,0982 €

Niveles de existencias
4345 En stock
Atributos
  • d3
    18.9 mm
  • d4
    22.0 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    34.9 mm
Tapones y capuchones ahusados PEBD 7.6 mm 9.3 mm Rojo

10084885

Rango de precios
0,1343 € - 0,0607 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d3
    6.6 mm
  • d4
    7.8 mm
  • d1
    7.6 mm
  • d2
    9.3 mm
  • D
    18.4 mm
Tapones y capuchones ahusados PEBD 24.7 mm 27.7 mm Rojo

10092170

Rango de precios
0,4368 € - 0,1976 €

Niveles de existencias
6150 En stock
Atributos
  • d3
    23.2 mm
  • d4
    26.1 mm
  • d1
    24.7 mm
  • d2
    27.7 mm
  • D
    38.1 mm
Tapones y capuchones ahusados LDPE - PIR 49.3 mm 45.0 mm Azul

10127247

Rango de precios
0,6635 € - 0,3001 €

Niveles de existencias
450 En stock
Atributos
  • d3
    43.0 mm
  • d4
    47.5 mm
  • d1
    49.3 mm
  • d2
    45.0 mm
  • D
    1.0 mm
Tapones y capuchones ahusados PEBD 10.7 mm 12.3 mm Rojo

10084892

Rango de precios
0,172 € - 0,0778 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d3
    9.1 mm
  • d4
    10.7 mm
  • d1
    10.7 mm
  • d2
    12.3 mm
  • D
    22.0 mm
Tapones y capuchones ahusados PEBD 51.5 mm 54.1 mm Rojo

10092217

Rango de precios
1,08 € - 0,4886 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d3
    49.6 mm
  • d4
    52.0 mm
  • d1
    51.5 mm
  • d2
    54.1 mm
  • D
    66.7 mm
Tapones y capuchones ahusados PEBD 19.1 mm 21.5 mm Rojo

10092163

Rango de precios
0,2288 € - 0,1035 €

Niveles de existencias
2250 En stock
Atributos
  • d3
    17.6 mm
  • d4
    19.9 mm
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    21.5 mm
  • D
    38.1 mm
Tapones y capuchones ahusados PEBD 47.2 mm 51.9 mm Rojo

10084960

Rango de precios
0,9365 € - 0,4235 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • d3
    44.5 mm
  • d4
    48.7 mm
  • d1
    47.2 mm
  • d2
    51.9 mm
  • D
    72.0 mm
Tapones y capuchones ahusados PEBD 48.3 mm 52.7 mm Rojo

10092200

Rango de precios
0,8556 € - 0,3871 €

Niveles de existencias
9600 En stock
Atributos
  • d3
    46.3 mm
  • d4
    50.7 mm
  • d1
    48.3 mm
  • d2
    52.7 mm
  • D
    63.5 mm
Tapones y capuchones ahusados PEBD 9.3 mm 10.6 mm Azul

10160107

Rango de precios
0,1215 € - 0,0789 €

Niveles de existencias
538 En stock
Atributos
  • d3
    7.6 mm
  • d4
    9.0 mm
  • d1
    9.3 mm
  • d2
    10.6 mm
  • D
    18.8 mm
Tapones y capuchones ahusados PEBD 21.9 mm 25.0 mm Rojo

10084922

Rango de precios
0,362 € - 0,1637 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d3
    18.9 mm
  • d4
    22.0 mm
  • d1
    21.9 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    48.0 mm
Tapones y capuchones ahusados PEBD Rojo

20595715

Rango de precios
0,129 € - 0,0829 €

Niveles de existencias
99 En stock
Atributos
  • d3
    30.4 mm
  • d4
    47.3 mm
  • d1
    30.4 mm
  • d2
    33.6 mm
  • D
    47.3 mm
PEBD Tapones y capuchones ahusados 14.7 mm 16.9 mm Rojo 2

20595692

Rango de precios
0,0588 € - 0,0378 €

Niveles de existencias
4898 En stock
Atributos
  • d3
    14.7 mm
  • d4
    25.4 mm
  • d1
    14.7 mm
  • d2
    16.9 mm
  • D
    25.4 mm