Menu Search

Tapones y capuchones ahusados PEBD 19.1 mm 21.5 mm Rojo

Red LDPE Tapered Wide Flange Cap & Plug can cap fittings or plug holes with a 38.1 mm | 1.5 in diameter flange adds protection and prevents pushing the plug through the mating part.
Referencia de Essentra:

10092163

Número de pieza del fabricante:

18356

2250 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 2499 0,2288 €
2500 - 12499 0,109 €
12500 + 0,1035 €
Paquete estándar: 2500

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

57,20 €

250 x 0,2288 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d3 17.6 mm
d4 19.9 mm
d1 19.1 mm
d2 21.5 mm
D 38.1 mm
h 14.3 mm
Color Rojo
Material completo Polietileno de baja densidad
Tipo 4
Código de material 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros