10160183
LF22A
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 200 - 999 | 0,2074 € |
| 1000 - 1999 | 0,1885 € |
| 2000 + | 0,1346 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d3 | 1.165 in |
|---|---|
| d3 | 29.6 mm |
| d4 | 1.311 in |
| d4 | 33.3 mm |
| d1 | 1.236 in |
| d1 | 31.4 mm |
| d2 | 1.382 in |
| d2 | 35.1 mm |
| D | 42.8 mm |
| D | 1.685 in |
| h | 0.744 in |
| h | 18.9 mm |
| Color | Azul |
| Material completo | Polietileno de baja densidad |
| Código de material | 3926909790 |
| Material | PEBD |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar