Menu Search

Tapones y capuchones ahusados 11.43 mm 12.93 mm (D) Azul

Los tapones y capuchones ahusados de brida ancha de PEBD azul pueden cubrir fijaciones o tapar orificios con un reborde de 20,8 mm de diámetro, por lo que añaden protección y evitan que se presione el tapón a través de la pieza de acoplamiento.
Referencia de Essentra:

10160220

Número de pieza del fabricante:

LF9A

21000 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
750 - 3749 0,1406 €
3750 - 7499 0,1278 €
7500 + 0,0913 €
Paquete estándar: 7500

Solicitar en múltiplos de 750

Precio total:

105,45 €

750 x 0,1406 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d3 9.4 mm
d4 11.3 mm
d1 11.2 mm
d2 12.9 mm
D 20.8 mm
h 11.8 mm
Color Azul
Material completo Polietileno de baja densidad
Tipo 4
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros