Menu Search

Tapones y capuchones ahusados PEBD 6.0 mm 7.4 mm Azul

Estos tapones y capuchones cónicos con reborde ancho tienen un diseño que aporta una protección adicional para las superficies de apoyo y evita que el tapón se deslice por accidente en el orificio. Proporcionan protección contra daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y el transporte. Fabricados en PEBD azul.
Referencia de Essentra:

10160091

Número de pieza del fabricante:

LF-3

3966 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,1181 €
2500 - 4999 0,1074 €
5000 + 0,0767 €
Paquete estándar: 5000

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

59,05 €

500 x 0,1181 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d3 3.7 mm
d4 6.2 mm
d1 6.0 mm
d2 7.4 mm
D 12.3 mm
h 10.2 mm
Color Azul
Material completo Polietileno de baja densidad
Tipo 4
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros