10127247
18365
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 50 - 499 | 0,6635 € |
| 500 - 2499 | 0,316 € |
| 2500 + | 0,3001 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d3 | 43.0 mm |
|---|---|
| d3 | 1.693 in |
| d4 | 1.87 in |
| d4 | 47.5 mm |
| d1 | 49.3 mm |
| d1 | 1.941 in |
| d2 | 45.0 mm |
| d2 | 1.772 in |
| D | 0.039 in |
| D | 1.0 mm |
| h | 0.965 in |
| h | 24.5 mm |
| Color | Azul |
| Material completo | Polietileno de baja densidad |
| Tipo | 2 |
| Código de material | 3926909790 |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar