10160169
LF2A
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 550 - 2749 | 0,1025 € |
| 2750 - 5499 | 0,0932 € |
| 5500 + | 0,0665 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d3 | 0.11 in |
|---|---|
| d3 | 2.8 mm |
| d4 | 0.177 in |
| d4 | 4.5 mm |
| d1 | 0.173 in |
| d1 | 4.4 mm |
| d2 | 0.24 in |
| d2 | 6.1 mm |
| D | 14.3 mm |
| D | 0.563 in |
| h | 0.465 in |
| h | 11.8 mm |
| Color | Azul |
| Material completo | Polietileno de baja densidad |
| Código de material | 3926909790 |
| Material | PEBD |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar