Menu Search

Tapones extraíbles de enmascaramiento

En stock

Los tapones de enmascaramiento se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados, ofreciendo resistencia a los productos químicos. La lengüeta facilita su instalación y extracción, garantizando un ajuste seguro que evita fugas o filtraciones. El material reutilizable permite múltiples usos, reduciendo la necesidad de reemplazos frecuentes y ayudando a minimizar los residuos. Cn soportar temperaturas de hasta 250 C.Se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados.La lengüeta simplifica la colocación y la extracción, permitiendo una inserción suave y un ajuste firme.Se utilizan en el recubrimiento en polvo, el sellado, el montaje de automóviles y la producción electrónica. Material: EPDM, Silicona, Goma de Silicona Color: Negro, Transparente, Natural, Rojo, Gris, Blanco, Morado, Verde, Rosa, Naranja, Amarillo, Azul Código De La Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
125 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 Color Material h1 D Tipo Compra
0,4361 € - 0,4591 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm
Natural
Goma de Silicona
19.2 mm
8.5 mm
1
10249758 0,1854 € - 0,1951 € 22818 En stock
2.4 mm
Natural
Silicona
25.4 mm
3.3 mm
0,1935 € - 0,2036 € 6686 En stock
2.4 mm
Natural
Silicona
15.9 mm
4.1 mm
0,3196 € - 0,3363 € 353 En stock
4.0 mm
Natural
Silicona
25.4 mm
10.2 mm
0,3771 € - 0,4198 € 2950 En stock
6.4 mm
Natural
Silicona
25.4 mm
11.9 mm
0,2787 € - 0,2932 € 1064 En stock
4.9 mm
Natural
Silicona
22.4 mm
8.9 mm
0,1962 € - 0,2065 € 12079 En stock
2.2 mm
Natural
Silicona
15.9 mm
3.6 mm
0,1909 € - 0,2008 € 14684 En stock
2.8 mm
Natural
Silicona
15.9 mm
5.0 mm
0,2057 € - 0,2165 € 6794 En stock
2.8 mm
Natural
Silicona
25.4 mm
5.0 mm
0,5941 € - 0,6253 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.8 mm
Verde
Silicona
11.0 mm
16.6 mm
0,0471 € - 0,0496 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6 mm
Negro
EPDM
15.9 mm
3.9 mm
3
0,0644 € - 0,0678 € 10505 En stock
3.6 mm
Rosa
Silicona
5.8 mm
4.0 mm
1,0946 € - 1,1517 € 686 En stock
17.0 mm
Azul
Silicona
18.0 mm
21.0 mm
0,2815 € - 0,2964 € 4379 En stock
3.9 mm
Amarillo
Silicona
31.8 mm
7.9 mm
0,4593 € - 0,4834 € 1988 En stock
10.3 mm
Morado
Silicona
11.6 mm
13.0 mm
0,1104 € - 0,1162 € 38230 En stock
4.5 mm
Amarillo
Silicona
5.6 mm
5.1 mm
0,4709 € - 1,0411 € Solicite el plazo de entrega aquí
Verde
Silicona
19.1 mm
15.9 mm
0,7986 € - 0,8405 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.4 mm
Amarillo
Silicona
13.0 mm
22.2 mm
0,2639 € - 0,2779 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.7 mm
Natural
Silicona
50.8 mm
7.0 mm
1
0,1732 € - 0,1823 € 6779 En stock
1.3 mm
Natural
Silicona
17.8 mm
2.4 mm
  • de 7
Tapón extraíble de enmascaramiento 8.5 mm 19.2 mm Natural Goma de Silicona

10457962

Rango de precios
0,4591 € - 0,4361 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    19.2 mm
  • D
    8.5 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Goma de Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 3.3 mm 25.4 mm Natural Silicona

10249758

Rango de precios
0,1951 € - 0,1854 €

Niveles de existencias
22818 En stock
Atributos
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 4.1 mm 15.9 mm Natural Silicona

10241646

Rango de precios
0,2036 € - 0,1935 €

Niveles de existencias
6686 En stock
Atributos
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.1 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 10.2 mm 25.4 mm Natural Silicona

10241684

Rango de precios
0,3363 € - 0,3196 €

Niveles de existencias
353 En stock
Atributos
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    10.2 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 11.9 mm 25.4 mm Natural Silicona

10241691

Rango de precios
0,4198 € - 0,3771 €

Niveles de existencias
2950 En stock
Atributos
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    11.9 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 8.9 mm 22.4 mm Natural Silicona

10241677

Rango de precios
0,2932 € - 0,2787 €

Niveles de existencias
1064 En stock
Atributos
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 3.6 mm 15.9 mm Natural Silicona

10249765

Rango de precios
0,2065 € - 0,1962 €

Niveles de existencias
12079 En stock
Atributos
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.6 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 5.0 mm 15.9 mm Natural Silicona

10373552

Rango de precios
0,2008 € - 0,1909 €

Niveles de existencias
14684 En stock
Atributos
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 5.0 mm 25.4 mm Natural Silicona

10249802

Rango de precios
0,2165 € - 0,2057 €

Niveles de existencias
6794 En stock
Atributos
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 16.6 mm 11.0 mm Verde Silicona

10240977

Rango de precios
0,6253 € - 0,5941 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    14.8 mm
  • h1
    11.0 mm
  • D
    16.6 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Verde
Tapón extraíble de enmascaramiento 3.9 mm 15.9 mm Negro EPDM

10377703

Rango de precios
0,0496 € - 0,0471 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tapón extraíble de enmascaramiento 4.0 mm 5.8 mm Rosa Silicona

10241011

Rango de precios
0,0678 € - 0,0644 €

Niveles de existencias
10505 En stock
Atributos
  • d1
    3.6 mm
  • h1
    5.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Rosa
Tapón extraíble de enmascaramiento 21.0 mm 18.0 mm Azul Silicona

10240601

Rango de precios
1,1517 € - 1,0946 €

Niveles de existencias
686 En stock
Atributos
  • d1
    17.0 mm
  • h1
    18.0 mm
  • D
    21.0 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Azul
Tapón extraíble de enmascaramiento 7.9 mm 31.8 mm Amarillo Silicona

10288566

Rango de precios
0,2964 € - 0,2815 €

Niveles de existencias
4379 En stock
Atributos
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Amarillo
Tapón extraíble de enmascaramiento 13.0 mm 11.6 mm Morado Silicona

10240588

Rango de precios
0,4834 € - 0,4593 €

Niveles de existencias
1988 En stock
Atributos
  • d1
    10.3 mm
  • h1
    11.6 mm
  • D
    13.0 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Morado
Tapón extraíble de enmascaramiento 5.1 mm 5.6 mm Amarillo Silicona

10241028

Rango de precios
0,1162 € - 0,1104 €

Niveles de existencias
38230 En stock
Atributos
  • d1
    4.5 mm
  • h1
    5.6 mm
  • D
    5.1 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Amarillo
Tapón extraíble de enmascaramiento 15.9 mm 19.1 mm Verde Silicona

10240786

Rango de precios
1,0411 € - 0,4709 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • h1
    19.1 mm
  • D
    15.9 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Verde
  • Código de material
    3926909790
Tapón extraíble de enmascaramiento 22.2 mm 13.0 mm Amarillo Silicona

10240984

Rango de precios
0,8405 € - 0,7986 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    18.4 mm
  • h1
    13.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Amarillo
Tapón extraíble de enmascaramiento 7.0 mm 50.8 mm Natural Silicona

10192306

Rango de precios
0,2779 € - 0,2639 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    3.7 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 2.4 mm 17.8 mm Natural Silicona

10241639

Rango de precios
0,1823 € - 0,1732 €

Niveles de existencias
6779 En stock
Atributos
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural