Menu Search

Tapones extraíbles de enmascaramiento

En stock

Los tapones de enmascaramiento se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados, ofreciendo resistencia a los productos químicos. La lengüeta facilita su instalación y extracción, garantizando un ajuste seguro que evita fugas o filtraciones. El material reutilizable permite múltiples usos, reduciendo la necesidad de reemplazos frecuentes y ayudando a minimizar los residuos. Cn soportar temperaturas de hasta 250 C.Se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados.La lengüeta simplifica la colocación y la extracción, permitiendo una inserción suave y un ajuste firme.Se utilizan en el recubrimiento en polvo, el sellado, el montaje de automóviles y la producción electrónica. Material: EPDM, Silicona, Goma de Silicona Color: Negro, Transparente, Natural, Rojo, Gris, Blanco, Morado, Verde, Rosa, Naranja, Amarillo, Azul Código De La Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
125 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 Color Material h1 D Tipo Compra
0,2098 € - 0,2208 € 4878 En stock
6.0 mm
Natural
Silicona
23.5 mm
8.2 mm
1
0,2137 € - 0,2251 € 3238 En stock
3.2 mm
Rosa
Goma de Silicona
25.4 mm
5.7 mm
1
0,3276 € - 0,3448 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.5 mm
Natural
Silicona
25.4 mm
11.3 mm
1
0,2964 € - 0,3119 € 9496 En stock
2.8 mm
Negro
EPDM
25.4 mm
5.0 mm
3
0,1976 € - 0,208 € 29000 En stock
1.2 mm
Natural
Goma de Silicona
9.5 mm
1.6 mm
1
0,1853 € - 0,1952 € 33877 En stock
2.1 mm
Natural
Silicona
16.5 mm
3.3 mm
1
0,319 € - 0,3358 € 8500 En stock
13.9 mm
Rojo
Silicona
28.9 mm
16.9 mm
1
0,0484 € - 0,051 € 10492 En stock
4.3 mm
Transparente
Silicona
26.0 mm
7.6 mm
1
0,1028 € - 0,1082 € 38400 En stock
7.2 mm
Amarillo
Silicona
29.5 mm
10.2 mm
1
0,2639 € - 0,2781 € 6500 En stock
12.5 mm
Blanco
Silicona
28.4 mm
15.5 mm
1
0,2962 € - 0,3117 € 2250 En stock
13.2 mm
Gris
Silicona
30.9 mm
13.2 mm
1
0,0443 € - 0,0467 € 25500 En stock
4.3 mm
Rojo
Silicona
26.0 mm
6.4 mm
1
0,066 € - 0,0695 € 16500 En stock
5.3 mm
Azul
Silicona
27.9 mm
8.6 mm
1
0,1474 € - 0,1552 € 11236 En stock
8.9 mm
Rosa
Silicona
30.7 mm
12.0 mm
1
0,0712 € - 0,0749 € 5984 En stock
5.8 mm
Gris
Silicona
28.7 mm
8.9 mm
1
0,3603 € - 0,3792 € 3238 En stock
14.7 mm
Rojo
Silicona
29.0 mm
17.8 mm
1
0,2101 € - 0,2212 € 42910 En stock
10.7 mm
Verde
Silicona
31.2 mm
13.7 mm
1
0,2307 € - 0,2428 € 5000 En stock
11.3 mm
Morado
Silicona
31.8 mm
14.2 mm
1
0,1293 € - 0,1362 € 2886 En stock
8.5 mm
Naranja
Silicona
29.5 mm
11.7 mm
1
0,0635 € - 0,0667 € 28792 En stock
5.3 mm
Blanco
Silicona
26.4 mm
9.1 mm
1
  • de 7
Tapón extraíble de enmascaramiento 19.2 mm Natural Silicona

10350713

Rango de precios
0,2208 € - 0,2098 €

Niveles de existencias
4878 En stock
Atributos
  • d1
    6.0 mm
  • h1
    23.5 mm
  • D
    8.2 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 5.7 mm 25.4 mm Rosa Goma de Silicona

10293331

Rango de precios
0,2251 € - 0,2137 €

Niveles de existencias
3238 En stock
Atributos
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.7 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Goma de Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 11.3 mm Natural Silicona

10350720

Rango de precios
0,3448 € - 0,3276 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    11.3 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 5.0 mm 25.4 mm Negro EPDM

10350737

Rango de precios
0,3119 € - 0,2964 €

Niveles de existencias
9496 En stock
Atributos
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tapón extraíble de enmascaramiento 9.5 mm 9.5 mm Natural Goma de Silicona

10350959

Rango de precios
0,208 € - 0,1976 €

Niveles de existencias
29000 En stock
Atributos
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Goma de Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 16.5 mm Natural Silicona

10350706

Rango de precios
0,1952 € - 0,1853 €

Niveles de existencias
33877 En stock
Atributos
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    3.3 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 16.9 mm 28.9 mm Rojo Silicona

10350683

Rango de precios
0,3358 € - 0,319 €

Niveles de existencias
8500 En stock
Atributos
  • d1
    13.9 mm
  • h1
    28.9 mm
  • D
    16.9 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 7.6 mm 26.0 mm Transparente Silicona

10350560

Rango de precios
0,051 € - 0,0484 €

Niveles de existencias
10492 En stock
Atributos
  • d1
    4.3 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    7.6 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 10.2 mm 29.5 mm Amarillo Silicona

10350614

Rango de precios
0,1082 € - 0,1028 €

Niveles de existencias
38400 En stock
Atributos
  • d1
    7.2 mm
  • h1
    29.5 mm
  • D
    10.2 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 15.5 mm 28.4 mm Blanco Silicona

10350669

Rango de precios
0,2781 € - 0,2639 €

Niveles de existencias
6500 En stock
Atributos
  • d1
    12.5 mm
  • h1
    28.4 mm
  • D
    15.5 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 13.2 mm 30.9 mm Gris Silicona

10350676

Rango de precios
0,3117 € - 0,2962 €

Niveles de existencias
2250 En stock
Atributos
  • d1
    13.2 mm
  • h1
    30.9 mm
  • D
    13.2 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 6.4 mm 26.0 mm Rojo Silicona

10350577

Rango de precios
0,0467 € - 0,0443 €

Niveles de existencias
25500 En stock
Atributos
  • d1
    4.3 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 8.6 mm 27.9 mm Azul Silicona

10350591

Rango de precios
0,0695 € - 0,066 €

Niveles de existencias
16500 En stock
Atributos
  • d1
    5.3 mm
  • h1
    27.9 mm
  • D
    8.6 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 12.0 mm 30.7 mm Rosa Silicona

10350638

Rango de precios
0,1552 € - 0,1474 €

Niveles de existencias
11236 En stock
Atributos
  • d1
    8.9 mm
  • h1
    30.7 mm
  • D
    12.0 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 8.9 mm 28.7 mm Gris Silicona

10350607

Rango de precios
0,0749 € - 0,0712 €

Niveles de existencias
5984 En stock
Atributos
  • d1
    5.8 mm
  • h1
    28.7 mm
  • D
    8.9 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 17.8 mm 29.0 mm Rojo Silicona

10350690

Rango de precios
0,3792 € - 0,3603 €

Niveles de existencias
3238 En stock
Atributos
  • d1
    14.7 mm
  • h1
    29.0 mm
  • D
    17.8 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 13.7 mm 31.2 mm Verde Silicona

10350645

Rango de precios
0,2212 € - 0,2101 €

Niveles de existencias
42910 En stock
Atributos
  • d1
    10.7 mm
  • h1
    31.2 mm
  • D
    13.7 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 14.2 mm 31.8 mm Morado Silicona

10350652

Rango de precios
0,2428 € - 0,2307 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • d1
    11.3 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    14.2 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 11.7 mm 29.5 mm Naranja Silicona

10350621

Rango de precios
0,1362 € - 0,1293 €

Niveles de existencias
2886 En stock
Atributos
  • d1
    8.5 mm
  • h1
    29.5 mm
  • D
    11.7 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 9.1 mm 26.4 mm Blanco Silicona

10350584

Rango de precios
0,0667 € - 0,0635 €

Niveles de existencias
28792 En stock
Atributos
  • d1
    5.3 mm
  • h1
    26.4 mm
  • D
    9.1 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona