Los tapones acanalados para extremos de tubos proporcionan un sellado fiable de los extremos de tubos y tuberías. El diseño acanalado garantiza un ajuste ceñido que ayuda a evitar las fugas, al tiempo que proporciona agarre y estabilidad. La forma acanalada mantiene el tapón en su sitio bajo presión o vibración, y bloquea el polvo, la suciedad y los contaminantes. Su fácil instalación a presión simplifica las cosas y significa que no se necesitan herramientas.Su forma acanalada garantiza un ajuste perfecto y evita las fugas proporcionando mayor agarre y estabilidad.Impiden la entrada de polvo, suciedad y contaminantes.Su instalación es sencilla, se introducen en el orificio hasta que quedan ajustados. Material: PE Color: Rojo, Blanco Código De La Serie: SR1604, SR1603
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | h | Color | H | Tipo de agarre | d | h1 | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5386 € - 1,1906 € | 1000 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Blanco
|
|
Con clip de agarre
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
2
|
||
| 0,2057 € - 0,4547 € | 1340 En stock |
0.382 in
9.7 mm
|
Blanco
|
|
Con clip de agarre
|
0.079 in
2 mm
|
|
2
|
||
| 0,6238 € - 1,3791 € | 240 En stock |
0.319 in
8.1 mm
|
Blanco
|
|
Con clip de agarre
|
0.157 in
4 mm
|
|
2
|
||
| 0,3153 € - 0,6971 € | 1480 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Blanco
|
|
Con clip de agarre
|
2.756 in
70.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,2693 € - 0,5953 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.319 in
8.1 mm
|
Blanco
|
|
Con clip de agarre
|
2.5 in
63.5 mm
|
|
2
|
||
| 0,4209 € - 0,9305 € | 925 En stock |
0.295 in
7.5 mm
|
Blanco
|
|
Con clip de agarre
|
2.598 in
66.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,2328 € - 0,5145 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.382 in
9.7 mm
|
Blanco
|
|
Con clip de agarre
|
2.252 in
57.2 mm
|
|
2
|
||
| 1,5971 € - 3,5301 € | 45 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Blanco
|
|
Con clip de agarre
|
0.236 in
6 mm
|
|
2
|
||
| 0,5306 € - 1,1728 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.295 in
7.5 mm
|
Blanco
|
|
Con clip de agarre
|
3.74 in
95.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,9216 € - 2,0373 € | 25 En stock |
0.598 in
15.2 mm
|
Blanco
|
|
Con clip de agarre
|
5.031 in
127.8 mm
|
|
2
|
||
| 0,3817 € - 0,8437 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.35 in
8.9 mm
|
Blanco
|
|
Con clip de agarre
|
0.118 in
3 mm
|
|
2
|
||
| 0,3032 € - 0,6702 € | 400 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Blanco
|
|
Con clip de agarre
|
2.795 in
71.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,2476 € - 0,5475 € | 1440 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Blanco
|
|
Con clip de agarre
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,0601 € - 0,1328 € | 102000 En stock |
0.425 in
10.8 mm
|
Blanco
|
0.461 in
11.7 mm
|
Sin clip de agarre
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| 0,4249 € - 0,9393 € | 86032 En stock |
0.492 in
12.5 mm
|
Blanco
|
0.551 in
14.0 mm
|
Sin clip de agarre
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,1393 € - 0,3081 € | 8 En stock |
0.413 in
10.5 mm
|
Rojo
|
0.472 in
12.0 mm
|
Con clip de agarre
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,2572 € - 0,5685 € | 13700 En stock |
0.492 in
12.5 mm
|
Rojo
|
0.551 in
14.0 mm
|
Con clip de agarre
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,1692 € - 0,3739 € | 9110 En stock |
0.413 in
10.5 mm
|
Blanco
|
0.472 in
12.0 mm
|
Con clip de agarre
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,1219 € - 0,2695 € | 5960 En stock |
0.421 in
10.7 mm
|
Blanco
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sin clip de agarre
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
||
| 0,4061 € - 0,4273 € | 13594 En stock |
0.48 in
12.2 mm
|
Blanco
|
0.551 in
14.0 mm
|
Con clip de agarre
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar