Menu Search

Capuchón roscado Rosca UNF 5/8 PEAD Amarillo

Referencia de Essentra:

10107652

Número de pieza del fabricante:

9227000

100 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 499 1,2746 €
500 - 2499 0,6071 €
2500 + 0,5765 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

63,73 €

50 x 1,2746 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 21.5 mm
H 23.0 mm
h 21.0 mm
Estándar de rosca Rosca UNF
Medida de la rosca 5/8 in
Color Amarillo
Material completo Polietileno de alta densidad
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros