Estas ruedas de estética agradable son una magnífica opción para los equipos que suelen encontrarse en oficinas y otros locales comerciales. Nuestra gama de ruedas para muebles y oficinas puede aplicarse a sillas de escritorio, pedestales, carros de almacenamiento, mesas de reuniones y mucho más. Los materiales ofrecidos en esta gama incluyen: caucho, nylon y acero zincado, entre otros. Hay una gran variedad de opciones de tipos que se adaptan a sus necesidades, incluyendo: esférico, de rueda gemela, con orificio para perno, rueda de radios, vástago moleteado y otros. Nuestra gama está disponible en diferentes opciones de capacidad de carga y tamaño.
Código De La Serie: SR5769 ,SR1547
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro de rueda | Tipo de ruedecilla | Color | Material de la rueda | Capacidad de carga | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5774 € - 12,3256 € | 50 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Rueda con orificio de perno y freno
|
Negro
|
PP
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 5,0481 € - 11,1594 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.969 in
50.0 mm
|
Rueda con orificio de perno y freno
|
Negro
|
PP
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 5,0744 € - 11,2184 € | 68 En stock |
1.988 in
50.5 mm
|
Rueda gemela encapuchada
|
Gris
|
PA
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 3,9603 € - 8,7539 € | 6 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Rueda gemela giratoria encapuchada
|
Natural
|
PA
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 10292396 | 8,9249 € - 9,3946 € | 109 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Rueda con vástago roscado
|
Negro
|
Polímero termoplástico
|
15.0 kg
15.0 kg
|
|
| 10280034 | 1,7662 € - 3,9039 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.969 in
50.0 mm
|
Rueda gemela giratoria encapuchada con freno
|
Negro
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|
| 4,3714 € - 9,6639 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.575 in
40.0 mm
|
Rueda con plato y freno
|
Rojo Blanco
|
PA
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 4,2294 € - 9,3524 € | 76 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
Rueda con orificio de perno y freno
|
Rojo Blanco
|
PA
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 3,3586 € - 7,4249 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.575 in
40.0 mm
|
Rueda con orificio de perno y freno
|
Negro
|
PP
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 3,1286 € - 6,9138 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.575 in
40.0 mm
|
Rueda con plato y freno
|
Negro
|
PP
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 9,1239 € - 9,6041 € | 639 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
Rueda con vástago moleteado
|
Negro
|
Polímero termoplástico
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 7,6735 € - 16,9641 € | 1614 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Rueda gemela con orificio de perno y freno
|
Negro
|
PA
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 6,3963 € - 14,1213 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.15 in
80.0 mm
|
Rueda con orificio de perno y freno
|
Negro
|
Plástico
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 5,0753 € - 11,2197 € | 6 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
Rueda esférica
|
Negro
|
PP
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 6,0049 € - 13,287 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.772 in
45.0 mm
|
Rueda esférica
|
Negro
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 5,0754 € - 11,2196 € | 178 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
Rueda esférica
|
Negro
|
PP
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 6,6641 € - 14,729 € | 179 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Rueda con plato giratorio y freno
|
Rojo
|
Plástico
|
|
||
| 6,592 € - 14,5745 € | 167 En stock |
2.48 in
63.0 mm
|
Rueda con orificio para el perno
|
Rojo
|
Plástico
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 3,2073 € - 7,0909 € | 360 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
Rueda con plato giratorio
|
Negro
|
Plástico
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
| 6,1182 € - 13,5239 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.772 in
45.0 mm
|
Rueda esférica
|
Negro
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar