Menu Search

Rueda 35.0 mm 10.0 kg Fijación atornillable Negro

Rueda con plato giratorio y montaje atornillado con una cubierta de plástico en color negro y carcasa de latón.
Referencia de Essentra:

10292310

Número de pieza del fabricante:

499614

360 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
18 - 179 7,0909 €
180 - 899 3,3766 €
900 + 3,2073 €
Paquete estándar: 180

Solicitar en múltiplos de 18

Precio total:

127,64 €

18 x 7,0909 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material completo de la rueda Plástico
Material de la carcasa de la ruedecilla Acero
Color Negro
Tipo de ruedecilla Rueda con plato giratorio
Tipo de montaje Espárrago roscado
Capacidad de carga 10.0 kg
Anchura de la rueda 18.0 mm
Diámetro de rueda 35.0 mm
Código de material 3926300090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros