Menu Search

Rueda gemela 50.5 mm 35.0 kg Espiga Cuello de Agarre Gris

Rueda gemela encapuchada con una cubierta de caucho termoplástico en color gris con vástago de cuello de agarre.
Referencia de Essentra:

10292648

Número de pieza del fabricante:

499652

68 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
6 - 59 11,2184 €
60 - 299 5,3422 €
300 + 5,0744 €
Paquete estándar: 60

Solicitar en múltiplos de 6

Precio total:

67,31 €

6 x 11,2184 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material completo de la rueda Termoplástico
Material de la carcasa de la ruedecilla Acero
Color Gris
Tipo de ruedecilla Rueda gemela encapuchada
Tipo de montaje Espiga Cuello de Agarre
Capacidad de carga 35.0 kg
Diámetro de rueda 50.5 mm
Código de material 3926300090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros