Menu Search

Rueda gemela 50.0 mm 100.0 kg Espiga Cuello de Agarre Natural

Se desliza fácilmente y se suministra con un vástago de cuello de agarre.
Referencia de Essentra:

10280010

Número de pieza del fabricante:

497151

6 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 99 8,7539 €
100 - 499 4,1684 €
500 + 3,9603 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

87,54 €

10 x 8,7539 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material completo de la rueda Poliamida
Material de la carcasa de la ruedecilla PA
Color Natural
Tipo de ruedecilla Rueda gemela giratoria encapuchada
Tipo de montaje Espiga Cuello de Agarre
Capacidad de carga 100.0 kg
Diámetro de rueda 50.0 mm
Código de material 3926300090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros